Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | Farba | h | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0721 € - 0,1419 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Prírodná
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0769 € - 0,1526 € | 27700 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1464 € - 0,2894 € | 1300 Na sklade |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Žltá
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,4693 € - 0,9318 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Modrá
|
0.949 in
24.1 mm
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,4437 € - 0,8782 € | 8700 Na sklade |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Prírodná
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0763 € - 0,1508 € | 15418 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Prírodná
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1069 € - 0,212 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,11 € - 0,2177 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Prírodná
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,101 € - 0,2001 € | 3200 Na sklade |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0621 € - 0,1227 € | 6143 Na sklade |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Modrá
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0794 € - 0,1574 € | 5000 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1072 € - 0,1463 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Modrá
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1034 € - 0,2051 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,2076 € - 0,4091 € | 1170 Na sklade |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Prírodná
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,061 € - 0,12 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0547 € - 0,1508 € | 758 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Modrá
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0968 € - 0,1917 € | 16190 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Žltá
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrické
|
1
|
||
| 0,1035 € - 0,2057 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Žltá
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,2076 € - 0,4091 € | 25936 Na sklade |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,082 € - 0,1625 € | 40400 Na sklade |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Žltá
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrické
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku