Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | Farba | h | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0683 € - 0,1343 € | 397 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Modrá
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0694 € - 0,0971 € | 11050 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,066 € - 0,1301 € | 1050 Na sklade |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2668 € - 0,5296 € | 1000 Na sklade |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Modrá
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0739 € - 0,1454 € | 200 Na sklade |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0555 € - 0,1096 € | 2949 Na sklade |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Modrá
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2012 € - 0,3979 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Modrá
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0472 € - 0,0931 € | 47 Na sklade |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,3046 € - 0,5969 € | 1200 Na sklade |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Prírodná
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5612 € - 1,1052 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Prírodná
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0694 € - 0,0971 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Prírodná
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0456 € - 0,126 € | 5500 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Prírodná
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,066 € - 0,1301 € | 77 Na sklade |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Prírodná
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0739 € - 0,1454 € | 2500 Na sklade |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0625 € - 0,123 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1545 € - 0,3058 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Modrá
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,139 € - 0,3613 € | 8800 Na sklade |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0814 € - 0,1613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1501 € - 0,2966 € | 1300 Na sklade |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Žltá
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,3046 € - 0,5969 € | 3600 Na sklade |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2