Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | Farba | h | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0456 € - 0,126 € | 5500 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Prírodná
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5612 € - 1,1052 € | 285 Na sklade |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Modrá
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0636 € - 0,1258 € | 6143 Na sklade |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Modrá
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5612 € - 1,1052 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Prírodná
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3046 € - 0,5969 € | 3600 Na sklade |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0842 € - 0,1662 € | 6250 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Prírodná
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0755 € - 0,1494 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0782 € - 0,1546 € | 15418 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Prírodná
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,094 € - 0,174 € | 5085 Na sklade |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Prírodná
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0625 € - 0,123 € | 7475 Na sklade |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Prírodná
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1105 € - 0,2047 € | 2340 Na sklade |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1545 € - 0,3058 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Modrá
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2012 € - 0,3979 € | 9903 Na sklade |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Modrá
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1329 € - 0,2626 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1531 € - 0,2113 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Prírodná
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,0472 € - 0,0931 € | 47 Na sklade |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1178 € - 0,232 € | 14725 Na sklade |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Modrá
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0697 € - 0,0972 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Prírodná
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0739 € - 0,1454 € | 2500 Na sklade |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0555 € - 0,1096 € | 4049 Na sklade |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Modrá
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku