The Twist Ties are easy to use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening.
Skupina SR: SR2043
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ/prevedenie zakončenia guličky | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Celková výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0508 € - 0,0627 € | 7000 Na sklade |
Otvor
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
0,0583 € - 0,0706 € | 18000 Na sklade |
Otvor
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
0,0376 € - 0,0457 € | 26500 Na sklade |
Otvor
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,0621 € - 0,0767 € | 35775 Na sklade |
Otvor
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,045 € - 0,0549 € | 8000 Na sklade |
Otvor
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
0,0569 € - 0,0698 € | 81662 Na sklade |
Otvor
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,0394 € - 0,0524 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Gulička
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
0,0415 € - 0,0553 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Gulička
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,0801 € - 0,0954 € | 2000 Na sklade |
Otvor
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
0,2901 € - 0,2901 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Gulička
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
0,3441 € - 0,3441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Gulička
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
0,0243 € - 0,0243 € | 62500 Na sklade |
Gulička
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,0783 € - 0,0957 € | 251000 Na sklade |
Otvor
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,3157 € - 0,3157 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Gulička
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
0,0473 € - 0,0473 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Gulička
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
0,0681 € - 0,0681 € | 25000 Na sklade |
Gulička
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,132 € - 0,132 € | 61100 Na sklade |
Gulička
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
0,0333 € - 0,0333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Gulička
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
0,0425 € - 0,0499 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Gulička
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
0,0829 € - 0,0829 € | 17800 Na sklade |
Gulička
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku