The Twist Ties are easy to use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening.
Skupina SR: SR2043
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ/prevedenie zakončenia guličky | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0857 € - 0,0857 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Gulička
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0272 € - 0,0272 € | 248000 Na sklade |
Gulička
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,0693 € - 0,0693 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Gulička
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,3026 € - 0,3089 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Gulička
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,0333 € - 0,0333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Gulička
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,0446 € - 0,0446 € | 3019 Na sklade |
Gulička
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,075 € - 0,075 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Gulička
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,1111 € - 0,1111 € | 2000 Na sklade |
Gulička
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,0471 € - 0,0471 € | 1000 Na sklade |
Gulička
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,0783 € - 0,0957 € | 379000 Na sklade |
Otvor
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0681 € - 0,0681 € | 35000 Na sklade |
Gulička
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,132 € - 0,132 € | 58100 Na sklade |
Gulička
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 0,0801 € - 0,0954 € | 2000 Na sklade |
Otvor
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 0,2901 € - 0,2901 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Gulička
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,3441 € - 0,3441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Gulička
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
| 0,219 € - 0,219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Gulička
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,2417 € - 0,2417 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Gulička
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,3228 € - 0,3228 € | 617000 Na sklade |
Gulička
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,0221 € - 0,0221 € | 5500 Na sklade |
Gulička
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| 0,0243 € - 0,0243 € | 50500 Na sklade |
Gulička
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku