Menu Hľadať

Rýchlospony Omega

Na sklade

The Twist Ties are easy to use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening.

Skupina SR: SR2043

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
38 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie zakončenia guličky Maximálny priemer kompatibilného kábla Celková výška Kúpiť
0,0415 € - 0,0553 € Požiadajte o dodací termin tu
Gulička
16.5 mm
32.0 mm
0,0394 € - 0,0524 € Požiadajte o dodací termin tu
Gulička
10.2 mm
27.4 mm
0,0801 € - 0,0954 € Požiadajte o dodací termin tu
Otvor
38.6 mm
0,3228 € - 0,3228 € 617000 Na sklade
Gulička
74.4 mm
0,0471 € - 0,0471 € 1000 Na sklade
Gulička
13.5 mm
22.9 mm
0,0446 € - 0,0446 € 3019 Na sklade
Gulička
16.5 mm
33.7 mm
0,2901 € - 0,2901 € Požiadajte o dodací termin tu
Gulička
68.1 mm
0,3026 € - 0,3089 € Požiadajte o dodací termin tu
Gulička
39.7 mm
74.4 mm
0,0857 € - 0,0857 € Požiadajte o dodací termin tu
Gulička
12.5 mm
30.5 mm
0,132 € - 0,132 € 58100 Na sklade
Gulička
20.0 mm
37.7 mm
0,0272 € - 0,0272 € 258000 Na sklade
Gulička
33.7 mm
0,0333 € - 0,0333 € Požiadajte o dodací termin tu
Gulička
10.2 mm
26.2 mm
0,075 € - 0,075 € Požiadajte o dodací termin tu
Gulička
43.4 mm
0,0829 € - 0,0829 € 7800 Na sklade
Gulička
9.5 mm
25.0 mm
0,219 € - 0,283 € 10400 Na sklade
Gulička
27.5 mm
46.0 mm
0,0221 € - 0,0221 € 5500 Na sklade
Gulička
26.1 mm
0,0681 € - 0,0681 € 35000 Na sklade
Gulička
20.0 mm
0,0425 € - 0,0499 € 1000 Na sklade
Gulička
39.4 mm
0,219 € - 0,219 € Požiadajte o dodací termin tu
Gulička
55.6 mm
0,0473 € - 0,0473 € Požiadajte o dodací termin tu
Gulička
39.4 mm
  • z/zo 2
Rýchlospony Omega 14.0 mm 16.5 mm 32.0 mm PA Prírodná

10363416

Cenové rozpätie
0,0553 € - 0,0415 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Rýchlospony OMEGA
  • Celková výška
    32.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 7.6 mm 10.2 mm 27.4 mm PA Prírodná

10363409

Cenové rozpätie
0,0524 € - 0,0394 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Rýchlospony OMEGA
  • Celková výška
    27.4 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10010976

Cenové rozpätie
0,0954 € - 0,0801 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Otvor
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    38.6 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 39.7 mm 74.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10175743

Cenové rozpätie
0,3228 € - 0,3228 €

Úroveň zásob
617000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    74.4 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Čierna

10113356

Cenové rozpätie
0,0471 € - 0,0471 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Rýchlospony OMEGA
  • Celková výška
    22.9 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Čierna

10036105

Cenové rozpätie
0,0446 € - 0,0446 €

Úroveň zásob
3019 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Rýchlospony OMEGA
  • Celková výška
    33.7 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E71558
Rýchlospony Omega 36.5 mm 68.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10175729

Cenové rozpätie
0,2901 € - 0,2901 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    68.1 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Čierna

10175750

Cenové rozpätie
0,3089 € - 0,3026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Rýchlospony OMEGA
  • Celková výška
    74.4 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E71558
Rýchlospony Omega 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm PA Prírodná

10118542

Cenové rozpätie
0,0857 € - 0,0857 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Rýchlospony OMEGA
  • Celková výška
    30.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Prírodná

10118566

Cenové rozpätie
0,132 € - 0,132 €

Úroveň zásob
58100 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Rýchlospony OMEGA
  • Celková výška
    37.7 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10036099

Cenové rozpätie
0,0272 € - 0,0272 €

Úroveň zásob
258000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    33.7 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Čierna

10036068

Cenové rozpätie
0,0333 € - 0,0333 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Rýchlospony OMEGA
  • Celková výška
    26.2 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E71558
Rýchlospony Omega 25.4 mm 43.4 mm Polyamid 6.6 Čierna

10036143

Cenové rozpätie
0,075 € - 0,075 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Čierna
  • Celková výška
    43.4 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Prírodná

10118535

Cenové rozpätie
0,0829 € - 0,0829 €

Úroveň zásob
7800 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Rýchlospony OMEGA
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Prírodná

10118573

Cenové rozpätie
0,283 € - 0,219 €

Úroveň zásob
10400 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Rýchlospony OMEGA
  • Celková výška
    46.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10036051

Cenové rozpätie
0,0221 € - 0,0221 €

Úroveň zásob
5500 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    26.1 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10061442

Cenové rozpätie
0,0681 € - 0,0681 €

Úroveň zásob
35000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Polyamid 6.6 Čierna

10036129

Cenové rozpätie
0,0499 € - 0,0425 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Čierna
  • Celková výška
    39.4 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 30.2 mm 55.6 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10175705

Cenové rozpätie
0,219 € - 0,219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    55.6 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10036112

Cenové rozpätie
0,0473 € - 0,0473 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zakončenia guličky
    Gulička
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    39.4 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790