Menu Hľadať

Rýchlo upínacie páčky - s excentrom - s vonkajším závitom

Na sklade

External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
209 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Priemer tela Spôsob montáže Celková výška Kúpiť
35,1713 € - 83,9934 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
30.0 mm
Montáž skrutkou
101.0 mm
35,8999 € - 40,8212 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
26.0 mm
Montáž skrutkou
101.0 mm
35,2288 € - 84,1441 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
30.0 mm
Montáž skrutkou
101.0 mm
36,1986 € - 86,4714 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
30.0 mm
Montáž skrutkou
101.0 mm
23,4259 € - 26,6405 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
16.0 mm
Montáž skrutkou
63.0 mm
23,2268 € - 55,497 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
19.0 mm
Montáž skrutkou
63.0 mm
23,5824 € - 56,3333 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
19.0 mm
Montáž skrutkou
63.0 mm
27,9348 € - 66,698 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
25.0 mm
Montáž skrutkou
82.0 mm
28,6886 € - 68,4901 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
25.0 mm
Montáž skrutkou
82.0 mm
6,8841 € - 8,2496 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
15.0 mm
Závitový čap
37.0 mm
6,9694 € - 8,3492 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
15.0 mm
Závitový čap
37.0 mm
38,7019 € - 38,7019 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 X 0.8
18.0 mm
Montáž skrutkou
62.0 mm
38,7019 € - 38,7019 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 X 1.0
18.0 mm
Montáž skrutkou
72.0 mm
42,7983 € - 42,7983 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 X 1.25
27.0 mm
Montáž skrutkou
78.5 mm
42,7983 € - 42,7983 € Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.5
27.0 mm
Montáž skrutkou
78.5 mm
18,4763 € - 18,4763 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
20.0 mm
Montáž skrutkou
70.0 mm
22,914 € - 22,914 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
25.0 mm
Montáž skrutkou
70.0 mm
35,4012 € - 84,5362 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
30.0 mm
Montáž skrutkou
101.0 mm
34,8984 € - 39,6808 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
30.0 mm
Montáž skrutkou
101.0 mm
35,4733 € - 84,7688 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
30.0 mm
Montáž skrutkou
101.0 mm
  • z/zo 11
Rýchloupínač Závitový čap M10 25.0 mm Čierna

10195314

Cenové rozpätie
83,9934 € - 35,1713 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Zliatina zinku
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
  • Priemer tela
    30.0 mm
  • Celková výška
    101.0 mm
Rýchloupínač 116.0 mm Závitový čap M10 45.0 mm Čierna

10195352

Cenové rozpätie
40,8212 € - 35,8999 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Montážny materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
  • Priemer tela
    26.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M8 30.0 mm Čierna

10195406

Cenové rozpätie
84,1441 € - 35,2288 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Zliatina zinku
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
  • Priemer tela
    30.0 mm
  • Celková výška
    101.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M8 60.0 mm Čierna

10195444

Cenové rozpätie
86,4714 € - 36,1986 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Zliatina zinku
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
  • Priemer tela
    30.0 mm
  • Celková výška
    101.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M5 30.0 mm Čierna

10195499

Cenové rozpätie
26,6405 € - 23,4259 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Montážny materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
  • Priemer tela
    16.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M6 16.0 mm Čierna

10195543

Cenové rozpätie
55,497 € - 23,2268 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Zliatina zinku
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
  • Priemer tela
    19.0 mm
  • Celková výška
    63.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M6 35.0 mm Čierna

10195581

Cenové rozpätie
56,3333 € - 23,5824 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Zliatina zinku
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
  • Priemer tela
    19.0 mm
  • Celková výška
    63.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M6 25.0 mm Čierna

10195635

Cenové rozpätie
66,698 € - 27,9348 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Zliatina zinku
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
  • Priemer tela
    25.0 mm
  • Celková výška
    82.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M6 50.0 mm Čierna

10195673

Cenové rozpätie
68,4901 € - 28,6886 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Zliatina zinku
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
  • Priemer tela
    25.0 mm
  • Celková výška
    82.0 mm
Upínacia páka Závitový čap M8 15.0 mm Čierna

10279250

Cenové rozpätie
8,2496 € - 6,8841 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Polyamid so sklenými vláknami
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    15.0 mm
  • Celková výška
    37.0 mm
Upínacia páka Závitový čap M8 40.0 mm Čierna

10279281

Cenové rozpätie
8,3492 € - 6,9694 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Polyamid so sklenými vláknami
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    15.0 mm
  • Celková výška
    37.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M5 x 0.8 40.0 mm

10159279

Cenové rozpätie
38,7019 € - 38,7019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
  • Priemer tela
    18.0 mm
  • Celková výška
    62.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M6 x 1.0 50.0 mm

10159149

Cenové rozpätie
38,7019 € - 38,7019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
  • Priemer tela
    18.0 mm
  • Celková výška
    72.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M8 x 1.25 50.0 mm

10159187

Cenové rozpätie
42,7983 € - 42,7983 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
  • Priemer tela
    27.0 mm
  • Celková výška
    78.5 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M10 x 1.5 50.0 mm

10159224

Cenové rozpätie
42,7983 € - 42,7983 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
  • Priemer tela
    27.0 mm
  • Celková výška
    78.5 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M8 50.0 mm Čierna

10190722

Cenové rozpätie
18,4763 € - 18,4763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    PA
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
  • Priemer tela
    20.0 mm
  • Celková výška
    70.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M8 50.0 mm Čierna

10190777

Cenové rozpätie
22,914 € - 22,914 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
  • Priemer tela
    25.0 mm
  • Celková výška
    70.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M10 35.0 mm Čierna

10195338

Cenové rozpätie
84,5362 € - 35,4012 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Zliatina zinku
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
  • Priemer tela
    30.0 mm
  • Celková výška
    101.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M8 20.0 mm Čierna

10195383

Cenové rozpätie
39,6808 € - 34,8984 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Zliatina zinku
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
  • Priemer tela
    30.0 mm
  • Celková výška
    101.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M8 40.0 mm Čierna

10195420

Cenové rozpätie
84,7688 € - 35,4733 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Zliatina zinku
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
  • Priemer tela
    30.0 mm
  • Celková výška
    101.0 mm