Menu Hľadať

Rýchlo upínacie páčky - s excentrom - s vonkajším závitom

Na sklade

External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
209 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Priemer tela Spôsob montáže Celková výška Kúpiť
14,276 € - 14,276 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
23.0 mm
Threaded Stud
53.8 mm
4,6405 € - 4,6405 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
19.0 mm
Stud
43.0 mm
34,1254 € - 34,1254 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
32.0 mm
Threaded Stud
41.5 mm
5,2527 € - 5,2527 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
23.0 mm
Threaded Stud
54.0 mm
4,286 € - 4,286 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
19.0 mm
Stud
43.0 mm
5,2527 € - 5,2527 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
23.0 mm
Threaded Stud
54.0 mm
12,0202 € - 12,0202 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
26.0 mm
Threaded Stud
64.5 mm
8,0886 € - 8,0886 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
19.0 mm
Threaded Stud
43.0 mm
3,706 € - 3,706 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
15.0 mm
Threaded Stud
30.0 mm
4,866 € - 4,866 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
15.0 mm
Threaded Stud
30.0 mm
4,9305 € - 4,9305 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
23.0 mm
Stud
54.0 mm
30,2589 € - 30,2589 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
23.0 mm
Stud
56.0 mm
56,6647 € - 56,6647 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
23.0 mm
Threaded Stud
56.0 mm
5,6073 € - 5,6073 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
23.0 mm
Threaded Stud
54.0 mm
5,7684 € - 5,7684 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
23.0 mm
Threaded Stud
54.0 mm
3,706 € - 3,706 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
15.0 mm
Threaded Stud
30.0 mm
6,1873 € - 6,1873 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
23.0 mm
Threaded Stud
54.0 mm
31,4714 € - 31,4714 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
16.0 mm
Vnútorný závit
41.5 mm
5,1238 € - 5,1238 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
15.0 mm
Threaded Stud
30.0 mm
31,4714 € - 31,4714 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
16.0 mm
Vnútorný závit
41.5 mm
  • z/zo 11
Upínacia páka 89.5 mm Skrutka so závitom M12 30.0 mm GF PA Čierna

10519776

Cenové rozpätie
14,276 € - 14,276 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Threaded Stud
  • Priemer tela
    23.0 mm
  • Celková výška
    53.8 mm
Upínacia páka 72.5 mm Skrutka so závitom M8 60.0 mm GF PA Čierna

10519165

Cenové rozpätie
4,6405 € - 4,6405 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Stud
  • Priemer tela
    19.0 mm
  • Celková výška
    43.0 mm
Upínacia páka Vonkajší závit M12 Čierna

10342916

Cenové rozpätie
34,1254 € - 34,1254 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Montážny materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Threaded Stud
  • Priemer tela
    32.0 mm
Upínacia páka Skrutka so závitom M10 40.0 mm GF PA Čierna

10519271

Cenové rozpätie
5,2527 € - 5,2527 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Threaded Stud
  • Priemer tela
    23.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
Upínacia páka 72.5 mm Skrutka so závitom M6 16.0 mm GF PA Čierna

10519080

Cenové rozpätie
4,286 € - 4,286 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Stud
  • Priemer tela
    19.0 mm
  • Celková výška
    43.0 mm
Upínacia páka Skrutka so závitom M10 20.0 mm GF PA Čierna

10519233

Cenové rozpätie
5,2527 € - 5,2527 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Threaded Stud
  • Priemer tela
    23.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
Cam Lever 108.0 mm Skrutka so závitom M16 30.0 mm GF PA Čierna

10519424

Cenové rozpätie
12,0202 € - 12,0202 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Threaded Stud
  • Priemer tela
    26.0 mm
  • Celková výška
    64.5 mm
Upínacia páka 72.5 mm Skrutka so závitom M8 35.0 mm GF PA Čierna

10519660

Cenové rozpätie
8,0886 € - 8,0886 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Threaded Stud
  • Priemer tela
    19.0 mm
  • Celková výška
    43.0 mm
Upínacia páka Skrutka so závitom M6 10.0 mm GF PA Čierna

10518984

Cenové rozpätie
3,706 € - 3,706 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Threaded Stud
  • Priemer tela
    15.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
Upínacia páka 37.5 mm Skrutka so závitom M6 10.0 mm GF PA Čierna

10519530

Cenové rozpätie
4,866 € - 4,866 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Threaded Stud
  • Priemer tela
    15.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
Upínacia páka 89.5 mm Skrutka so závitom M8 30.0 mm GF PA Čierna

10519189

Cenové rozpätie
4,9305 € - 4,9305 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Stud
  • Priemer tela
    23.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
Upínacia páka 145.0 mm Vonkajší závit M12 Čierna

10368206

Cenové rozpätie
30,2589 € - 30,2589 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Montážny materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Stud
  • Priemer tela
    23.0 mm
Upínacia páka Vonkajší závit M12 Čierna

10342978

Cenové rozpätie
56,6647 € - 56,6647 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Montážny materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Threaded Stud
  • Priemer tela
    23.0 mm
Upínacia páka Skrutka so závitom M12 35.0 mm GF PA Čierna

10519349

Cenové rozpätie
5,6073 € - 5,6073 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Threaded Stud
  • Priemer tela
    23.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
Upínacia páka Skrutka so závitom M12 40.0 mm GF PA Čierna

10519356

Cenové rozpätie
5,7684 € - 5,7684 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Threaded Stud
  • Priemer tela
    23.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
Upínacia páka Skrutka so závitom M6 16.0 mm GF PA Čierna

10518991

Cenové rozpätie
3,706 € - 3,706 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Threaded Stud
  • Priemer tela
    15.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
Upínacia páka 89.5 mm Skrutka so závitom M12 80.0 mm GF PA Čierna

10519387

Cenové rozpätie
6,1873 € - 6,1873 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Threaded Stud
  • Priemer tela
    23.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
Upínacia páka 120.0 mm Vnútorný závit M12 Čierna

10342954

Cenové rozpätie
31,4714 € - 31,4714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Montážny materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    16.0 mm
Upínacia páka 37.5 mm Skrutka so závitom M6 20.0 mm GF PA Čierna

10519547

Cenové rozpätie
5,1238 € - 5,1238 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Threaded Stud
  • Priemer tela
    15.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
Upínacia páka 120.0 mm Vnútorný závit M8 Čierna

10342961

Cenové rozpätie
31,4714 € - 31,4714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Montážny materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    16.0 mm