Menu Hľadať

Rýchlo upínacie páčky - s excentrom - s vonkajším závitom

Na sklade

External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
209 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Priemer tela Spôsob montáže Celková výška Kúpiť
41,0109 € - 41,0109 € Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.5
27.0 mm
Závitový čap
58.5 mm
16,9846 € - 16,9846 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
18.0 mm
Závitový čap
68.0 mm
20,5101 € - 20,5101 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
21.0 mm
Závitový čap
84.5 mm
36,0506 € - 86,0932 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
30.0 mm
Závitový čap
101.0 mm
36,7974 € - 41,8418 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
30.0 mm
Závitový čap
101.0 mm
24,172 € - 57,7416 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
16.0 mm
Závitový čap
63.0 mm
23,9096 € - 57,0987 € 1 Na sklade
M6
19.0 mm
Závitový čap
63.0 mm
24,3907 € - 58,2928 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
19.0 mm
Závitový čap
63.0 mm
28,7498 € - 68,6716 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
25.0 mm
Závitový čap
82.0 mm
29,7559 € - 71,029 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
25.0 mm
Závitový čap
82.0 mm
29,0414 € - 69,3757 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
25.0 mm
Závitový čap
82.0 mm
16,4598 € - 16,4598 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
18.0 mm
Závitový čap
43.0 mm
10195307 35,427 € - 84,5918 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
30.0 mm
Závitový čap
101.0 mm
36,3601 € - 86,888 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
30.0 mm
Závitový čap
101.0 mm
36,0506 € - 86,0932 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
30.0 mm
Závitový čap
101.0 mm
36,7974 € - 87,8677 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
30.0 mm
Závitový čap
101.0 mm
23,9387 € - 27,2335 € 20 Na sklade
M5
19.0 mm
Závitový čap
63.0 mm
24,8864 € - 59,4562 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
19.0 mm
Závitový čap
63.0 mm
24,0116 € - 27,3065 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
19.0 mm
Závitový čap
63.0 mm
28,4729 € - 68,0286 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
25.0 mm
Závitový čap
82.0 mm
  • z/zo 11
Rýchloupínač Závitový čap M10 x 1.5 30.0 mm

10159200

Cenové rozpätie
41,0109 € - 41,0109 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    27.0 mm
  • Celková výška
    58.5 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M6 50.0 mm Čierna

10190685

Cenové rozpätie
16,9846 € - 16,9846 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    18.0 mm
  • Celková výška
    68.0 mm
Rýchloupínač Screw Mount M6 50.0 mm Čierna

10636220

Cenové rozpätie
20,5101 € - 20,5101 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    21.0 mm
  • Celková výška
    84.5 mm
Rýchloupínač Závitový čap M10 25.0 mm Čierna

10195314

Cenové rozpätie
86,0932 € - 36,0506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Zliatina zinku
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    30.0 mm
  • Celková výška
    101.0 mm
Rýchloupínač 116.0 mm Závitový čap M10 45.0 mm Čierna

10195352

Cenové rozpätie
41,8418 € - 36,7974 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Montážny materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    30.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M5 35.0 mm Čierna

10195505

Cenové rozpätie
57,7416 € - 24,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Montážny materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    16.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M6 20.0 mm Čierna

10195550

Cenové rozpätie
57,0987 € - 23,9096 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Zliatina zinku
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    19.0 mm
  • Celková výška
    63.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M6 40.0 mm Čierna

10195598

Cenové rozpätie
58,2928 € - 24,3907 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Zliatina zinku
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    19.0 mm
  • Celková výška
    63.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M6 30.0 mm Čierna

10195642

Cenové rozpätie
68,6716 € - 28,7498 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Zliatina zinku
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    25.0 mm
  • Celková výška
    82.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M6 60.0 mm Čierna

10195680

Cenové rozpätie
71,029 € - 29,7559 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Zliatina zinku
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    25.0 mm
  • Celková výška
    82.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M8 35.0 mm Čierna

10195734

Cenové rozpätie
69,3757 € - 29,0414 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Zliatina zinku
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    25.0 mm
  • Celková výška
    82.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M6 25.0 mm Čierna

10190678

Cenové rozpätie
16,4598 € - 16,4598 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    18.0 mm
  • Celková výška
    43.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M10 20.0 mm Čierna

10195307

Cenové rozpätie
84,5918 € - 35,427 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Zliatina zinku
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    30.0 mm
  • Celková výška
    101.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M10 40.0 mm Čierna

10195345

Cenové rozpätie
86,888 € - 36,3601 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Zliatina zinku
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    30.0 mm
  • Celková výška
    101.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M8 25.0 mm Čierna

10195390

Cenové rozpätie
86,0932 € - 36,0506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Zliatina zinku
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    30.0 mm
  • Celková výška
    101.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M8 50.0 mm Čierna

10195437

Cenové rozpätie
87,8677 € - 36,7974 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Zliatina zinku
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    30.0 mm
  • Celková výška
    101.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M5 25.0 mm Čierna

10195482

Cenové rozpätie
27,2335 € - 23,9387 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Zliatina zinku
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    19.0 mm
  • Celková výška
    63.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M5 50.0 mm Čierna

10195529

Cenové rozpätie
59,4562 € - 24,8864 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Zliatina zinku
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    19.0 mm
  • Celková výška
    63.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M6 30.0 mm Čierna

10195574

Cenové rozpätie
27,3065 € - 24,0116 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Zliatina zinku
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    19.0 mm
  • Celková výška
    63.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M6 20.0 mm Čierna

10195628

Cenové rozpätie
68,0286 € - 28,4729 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Zliatina zinku
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    25.0 mm
  • Celková výška
    82.0 mm