Menu Hľadať

Rýchlo upínacie páčky - s excentrom - s vonkajším závitom

Na sklade

External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
209 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Priemer tela Spôsob montáže Celková výška Kúpiť
16,5703 € - 16,5703 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
18.0 mm
Závitový čap
68.0 mm
20,0099 € - 20,0099 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
21.0 mm
Závitový čap
84.5 mm
35,1713 € - 83,9934 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
30.0 mm
Závitový čap
101.0 mm
35,8999 € - 40,8212 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
30.0 mm
Závitový čap
101.0 mm
35,2288 € - 84,1441 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
30.0 mm
Závitový čap
101.0 mm
36,1986 € - 86,4714 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
30.0 mm
Závitový čap
101.0 mm
23,4259 € - 26,6405 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
16.0 mm
Závitový čap
63.0 mm
23,2268 € - 55,497 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
19.0 mm
Závitový čap
63.0 mm
23,5824 € - 56,3333 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
19.0 mm
Závitový čap
63.0 mm
27,9348 € - 66,698 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
25.0 mm
Závitový čap
82.0 mm
28,6886 € - 68,4901 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
25.0 mm
Závitový čap
82.0 mm
7,5384 € - 7,5384 € 680 Na sklade
M6
12.0 mm
Závitový čap
28.0 mm
8,15 € - 9,7715 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
18.5 mm
Závitový čap
45.0 mm
11,3644 € - 11,3644 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
18.5 mm
Závitový čap
45.0 mm
36,227 € - 36,227 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
18.0 mm
Závitový čap
52.0 mm
40,0106 € - 40,0106 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
27.0 mm
Závitový čap
58.5 mm
40,0106 € - 40,0106 € Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.5
27.0 mm
Závitový čap
58.5 mm
7,6379 € - 7,6379 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
12.0 mm
Závitový čap
28.0 mm
6,9694 € - 8,3492 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
15.0 mm
Závitový čap
37.0 mm
8,15 € - 9,7715 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
18.5 mm
Závitový čap
45.0 mm
  • z/zo 11
Rýchloupínač Závitový čap M6 50.0 mm Čierna

10190685

Cenové rozpätie
16,5703 € - 16,5703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    18.0 mm
  • Celková výška
    68.0 mm
Rýchloupínač Screw Mount M6 50.0 mm Čierna

10636220

Cenové rozpätie
20,0099 € - 20,0099 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    21.0 mm
  • Celková výška
    84.5 mm
Rýchloupínač Závitový čap M10 25.0 mm Čierna

10195314

Cenové rozpätie
83,9934 € - 35,1713 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Zliatina zinku
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    30.0 mm
  • Celková výška
    101.0 mm
Rýchloupínač 116.0 mm Závitový čap M10 45.0 mm Čierna

10195352

Cenové rozpätie
40,8212 € - 35,8999 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Montážny materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    30.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M8 30.0 mm Čierna

10195406

Cenové rozpätie
84,1441 € - 35,2288 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Zliatina zinku
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    30.0 mm
  • Celková výška
    101.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M8 60.0 mm Čierna

10195444

Cenové rozpätie
86,4714 € - 36,1986 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Zliatina zinku
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    30.0 mm
  • Celková výška
    101.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M5 30.0 mm Čierna

10195499

Cenové rozpätie
26,6405 € - 23,4259 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Montážny materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    16.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M6 16.0 mm Čierna

10195543

Cenové rozpätie
55,497 € - 23,2268 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Zliatina zinku
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    19.0 mm
  • Celková výška
    63.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M6 35.0 mm Čierna

10195581

Cenové rozpätie
56,3333 € - 23,5824 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Zliatina zinku
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    19.0 mm
  • Celková výška
    63.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M6 25.0 mm Čierna

10195635

Cenové rozpätie
66,698 € - 27,9348 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Zliatina zinku
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    25.0 mm
  • Celková výška
    82.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M6 50.0 mm Čierna

10195673

Cenové rozpätie
68,4901 € - 28,6886 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Zliatina zinku
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    25.0 mm
  • Celková výška
    82.0 mm
Upínacia páka Závitový čap M6 20.0 mm Čierna

10279229

Cenové rozpätie
7,5384 € - 7,5384 €

Úroveň zásob
680 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Polyamid so sklenými vláknami
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    12.0 mm
  • Celková výška
    28.0 mm
Upínacia páka Závitový čap M10 30.0 mm Čierna

10279328

Cenové rozpätie
9,7715 € - 8,15 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Polyamid so sklenými vláknami
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    18.5 mm
  • Celková výška
    45.0 mm
Upínacia páka Závitový čap M12 50.0 mm Čierna

10279359

Cenové rozpätie
11,3644 € - 11,3644 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Polyamid so sklenými vláknami
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    18.5 mm
  • Celková výška
    45.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M6 x 1.0 30.0 mm

10159125

Cenové rozpätie
36,227 € - 36,227 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    18.0 mm
  • Celková výška
    52.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M8 x 1.25 30.0 mm

10159163

Cenové rozpätie
40,0106 € - 40,0106 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    27.0 mm
  • Celková výška
    58.5 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Rýchloupínač Závitový čap M10 x 1.5 30.0 mm

10159200

Cenové rozpätie
40,0106 € - 40,0106 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    27.0 mm
  • Celková výška
    58.5 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Upínacia páka Závitový čap M6 30.0 mm Čierna

10279236

Cenové rozpätie
7,6379 € - 7,6379 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Polyamid so sklenými vláknami
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    12.0 mm
  • Celková výška
    28.0 mm
Upínacia páka Závitový čap M8 30.0 mm Čierna

10279274

Cenové rozpätie
8,3492 € - 6,9694 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Polyamid so sklenými vláknami
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    15.0 mm
  • Celková výška
    37.0 mm
Upínacia páka Závitový čap M10 40.0 mm Čierna

10279335

Cenové rozpätie
9,7715 € - 8,15 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Polyamid so sklenými vláknami
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    18.5 mm
  • Celková výška
    45.0 mm