Menu Hľadať

Rýchlo upínacie páčky - s excentrom - s vnútorným závitom

Na sklade

Internal Thread Cam Levers allow quick fastening or unfastening without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. Releasing the handle disengages the lever for tightening or loosening while the insert or stud remains stationary.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
72 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Priemer tela Spôsob montáže Plný materiál Kúpiť
24,2772 € - 24,2772 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
27.0 mm
Závitový čap
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
23,59 € - 23,59 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
27.0 mm
Závitový čap
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
17,285 € - 17,285 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
22.5 mm
Závitový čap
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
23,7248 € - 23,7248 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
27.0 mm
Závitový čap
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
14,2133 € - 14,2133 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
18.5 mm
Závitový čap
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
14,2942 € - 14,2942 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
18.5 mm
Závitový čap
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
4,3826 € - 4,3826 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
19.0 mm
Blind Hole
Technopolymér vystužený sklenými vláknami
8,6365 € - 8,6365 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
26.0 mm
Blind Hole
Technopolymér vystužený sklenými vláknami
5,6073 € - 5,6073 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
23.0 mm
Blind Hole
Technopolymér vystužený sklenými vláknami
6,3009 € - 7,5384 € 47 Na sklade
M6
15.0 mm
Vnútorný závit
Polyamid so skleným vláknom
15,3329 € - 15,3329 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
18.0 mm
Vnútorný závit
Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami
13,6403 € - 13,6403 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
18.0 mm
Vnútorný závit
Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami
31,9717 € - 36,3505 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
30.0 mm
Vnútorný závit
Tlakovo liaty zinok
25,1039 € - 59,9867 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
25.0 mm
Vnútorný závit
Tlakovo liaty zinok
23,4419 € - 23,4419 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
27.0 mm
Závitový čap
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
23,90 € - 23,90 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
27.0 mm
Závitový čap
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
16,6923 € - 16,6923 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
22.5 mm
Závitový čap
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
17,2177 € - 17,2177 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
22.5 mm
Závitový čap
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
14,2133 € - 14,2133 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
18.5 mm
Závitový čap
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
14,4289 € - 14,4289 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
18.5 mm
Závitový čap
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
  • z/zo 4
Rýchloupínač Vonkajší závit M8 Čierna

10509074

Cenové rozpätie
24,2772 € - 24,2772 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    27.0 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
Rýchloupínač Vonkajší závit M10 Čierna

10508961

Cenové rozpätie
23,59 € - 23,59 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    27.0 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
Rýchloupínač Vonkajší závit M6 Čierna

10509296

Cenové rozpätie
17,285 € - 17,285 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    22.5 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
Rýchloupínač Vonkajší závit M8 Čierna

10509050

Cenové rozpätie
23,7248 € - 23,7248 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    27.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
Rýchloupínač Vonkajší závit M5 Čierna

10509111

Cenové rozpätie
14,2133 € - 14,2133 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    18.5 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Rýchloupínač Vonkajší závit M6 Čierna

10509203

Cenové rozpätie
14,2942 € - 14,2942 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    18.5 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Rýchloupínač 72.5 mm Do slepého otvoru M6 Čierna

10518922

Cenové rozpätie
4,3826 € - 4,3826 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Spôsob montáže
    Blind Hole
  • Priemer tela
    19.0 mm
  • Celková výška
    43.0 mm
Rýchloupínač 26.0 mm Do slepého otvoru M12 Technopolymér

10518960

Cenové rozpätie
8,6365 € - 8,6365 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Spôsob montáže
    Blind Hole
  • Priemer tela
    26.0 mm
  • Celková výška
    64.5 mm
Rýchloupínač 89.5 mm Do slepého otvoru M12 Čierna

10518953

Cenové rozpätie
5,6073 € - 5,6073 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Spôsob montáže
    Blind Hole
  • Priemer tela
    23.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
Rýchloupínač Vnútorný závit M6 Čierna

10279243

Cenové rozpätie
7,5384 € - 6,3009 €

Úroveň zásob
47 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Polyamid so sklenými vláknami
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    15.0 mm
  • Celková výška
    38.0 mm
Rýchloupínač Vnútorný závit M6 63.0 mm Čierna

10190692

Cenové rozpätie
15,3329 € - 15,3329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    18.0 mm
  • Celková dĺžka
    63.0 mm
Rýchloupínač Vnútorný závit M6 63.0 mm Čierna

10190661

Cenové rozpätie
13,6403 € - 13,6403 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    18.0 mm
  • Celková dĺžka
    63.0 mm
Rýchloupínač Vnútorný závit M10 Čierna

10195376

Cenové rozpätie
36,3505 € - 31,9717 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
Rýchloupínač Vnútorný závit M6 Čierna

10195697

Cenové rozpätie
59,9867 € - 25,1039 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Rýchloupínač Vonkajší závit M8 Čierna

10509036

Cenové rozpätie
23,4419 € - 23,4419 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    27.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Rýchloupínač Vonkajší závit M8 Čierna

10509067

Cenové rozpätie
23,90 € - 23,90 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    27.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
Rýchloupínač Vonkajší závit M8 Čierna

10509333

Cenové rozpätie
16,6923 € - 16,6923 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    22.5 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Rýchloupínač Vonkajší závit M8 Čierna

10509364

Cenové rozpätie
17,2177 € - 17,2177 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    22.5 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
Rýchloupínač Vonkajší závit M6 Čierna

10509197

Cenové rozpätie
14,2133 € - 14,2133 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    18.5 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Rýchloupínač Vonkajší závit M6 Čierna

10509227

Cenové rozpätie
14,4289 € - 14,4289 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    18.5 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm