Menu Hľadať

Rýchlo upínacie páčky - s excentrom - s vnútorným závitom

Na sklade

Internal Thread Cam Levers allow quick fastening or unfastening without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. Releasing the handle disengages the lever for tightening or loosening while the insert or stud remains stationary.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
72 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Priemer tela Spôsob montáže Plný materiál Kúpiť
7,5668 € - 9,046 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
18.5 mm
Vnútorný závit
Polyamid so skleným vláknom
21,578 € - 21,578 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
21.0 mm
Vnútorný závit
Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami
19,7137 € - 19,7137 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
21.0 mm
Vnútorný závit
Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami
20,624 € - 49,2543 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
19.0 mm
Vnútorný závit
Tlakovo liaty zinok
6,3152 € - 7,5384 € 40 Na sklade
M8
15.0 mm
Vnútorný závit
Polyamid so skleným vláknom
17,1108 € - 17,1108 € 333 Na sklade
M8
20.0 mm
Vnútorný závit
Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami
15,2333 € - 15,2333 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
20.0 mm
Vnútorný závit
Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami
31,9717 € - 36,3505 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
30.0 mm
Vnútorný závit
Tlakovo liaty zinok
25,2763 € - 59,9867 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
25.0 mm
Vnútorný závit
Tlakovo liaty zinok
4,3826 € - 4,3826 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
19.0 mm
Blind Hole
Technopolymér vystužený sklenými vláknami
8,6365 € - 8,6365 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
26.0 mm
Blind Hole
Technopolymér vystužený sklenými vláknami
5,6073 € - 5,6073 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
23.0 mm
Blind Hole
Technopolymér vystužený sklenými vláknami
5,285 € - 5,285 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
23.0 mm
Blind Hole
Technopolymér vystužený sklenými vláknami
9,2809 € - 9,2809 € Požiadajte o dodací termin tu
M14
26.0 mm
Blind Hole
Technopolymér vystužený sklenými vláknami
5,5428 € - 5,5428 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
23.0 mm
Blind Hole
Technopolymér vystužený sklenými vláknami
16,6923 € - 16,6923 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
22.5 mm
Závitový čap
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
17,2177 € - 17,2177 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
22.5 mm
Závitový čap
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
23,4419 € - 23,4419 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
27.0 mm
Závitový čap
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
23,90 € - 23,90 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
27.0 mm
Závitový čap
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
17,4602 € - 17,4602 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
22.5 mm
Závitový čap
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
  • z/zo 4
Rýchloupínač Vnútorný závit M8 Čierna

10279304

Cenové rozpätie
9,046 € - 7,5668 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Polyamid so sklenými vláknami
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    18.5 mm
  • Celková výška
    47.0 mm
Rýchloupínač Internal Thread M6 Čierna

10644966

Cenové rozpätie
21,578 € - 21,578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    21.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Rýchloupínač Vnútorný závit M6 63.0 mm Čierna

10190746

Cenové rozpätie
19,7137 € - 19,7137 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    21.0 mm
  • Celková dĺžka
    63.0 mm
Rýchloupínač Vnútorný závit M5 Čierna

10195536

Cenové rozpätie
49,2543 € - 20,624 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Rýchloupínač Vnútorný závit M8 Čierna

10279298

Cenové rozpätie
7,5384 € - 6,3152 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Polyamid so sklenými vláknami
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    15.0 mm
  • Celková výška
    38.0 mm
Rýchloupínač Vnútorný závit M8 79.0 mm Čierna

10190739

Cenové rozpätie
17,1108 € - 17,1108 €

Úroveň zásob
333 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    79.0 mm
Rýchloupínač Vnútorný závit M8 79.0 mm Čierna

10190708

Cenové rozpätie
15,2333 € - 15,2333 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    79.0 mm
Rýchloupínač Vnútorný závit M8 Čierna

10195451

Cenové rozpätie
36,3505 € - 31,9717 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
Rýchloupínač Vnútorný závit M8 Čierna

10195772

Cenové rozpätie
59,9867 € - 25,2763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Rýchloupínač 72.5 mm Do slepého otvoru M6 Čierna

10518922

Cenové rozpätie
4,3826 € - 4,3826 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Spôsob montáže
    Blind Hole
  • Priemer tela
    19.0 mm
  • Celková výška
    43.0 mm
Rýchloupínač 26.0 mm Do slepého otvoru M12 Technopolymér

10518960

Cenové rozpätie
8,6365 € - 8,6365 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Spôsob montáže
    Blind Hole
  • Priemer tela
    26.0 mm
  • Celková výška
    64.5 mm
Rýchloupínač 89.5 mm Do slepého otvoru M12 Čierna

10518953

Cenové rozpätie
5,6073 € - 5,6073 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Spôsob montáže
    Blind Hole
  • Priemer tela
    23.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
Rýchloupínač 89.5 mm Do slepého otvoru M8 Čierna

10518939

Cenové rozpätie
5,285 € - 5,285 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Spôsob montáže
    Blind Hole
  • Priemer tela
    23.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
Rýchloupínač 108.0 mm Do slepého otvoru M14 Čierna

10518977

Cenové rozpätie
9,2809 € - 9,2809 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Spôsob montáže
    Blind Hole
  • Priemer tela
    26.0 mm
  • Celková výška
    64.5 mm
Rýchloupínač 89.5 mm Do slepého otvoru M10 Čierna

10518946

Cenové rozpätie
5,5428 € - 5,5428 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Spôsob montáže
    Blind Hole
  • Priemer tela
    23.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
Rýchloupínač Vonkajší závit M8 Čierna

10509333

Cenové rozpätie
16,6923 € - 16,6923 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    22.5 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Rýchloupínač Vonkajší závit M8 Čierna

10509364

Cenové rozpätie
17,2177 € - 17,2177 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    22.5 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
Rýchloupínač Vonkajší závit M8 Čierna

10509036

Cenové rozpätie
23,4419 € - 23,4419 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    27.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Rýchloupínač Vonkajší závit M8 Čierna

10509067

Cenové rozpätie
23,90 € - 23,90 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    27.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
Rýchloupínač Vonkajší závit M8 Čierna

10509388

Cenové rozpätie
17,4602 € - 17,4602 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    22.5 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm