Menu Hľadať

Rýchlo upínacie páčky - s excentrom - s vnútorným závitom

Na sklade

Internal Thread Cam Levers allow quick fastening or unfastening without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. Releasing the handle disengages the lever for tightening or loosening while the insert or stud remains stationary.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
72 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Priemer tela Spôsob montáže Plný materiál Kúpiť
24,7346 € - 24,7346 € 337 Na sklade
M8
25.0 mm
Vnútorný závit
Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami
22,0036 € - 22,0036 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
25.0 mm
Vnútorný závit
Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami
21,3306 € - 21,7607 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
19.0 mm
Vnútorný závit
Tlakovo liaty zinok
6,3009 € - 7,5384 € 47 Na sklade
M6
15.0 mm
Vnútorný závit
Polyamid so skleným vláknom
15,3329 € - 15,3329 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
18.0 mm
Vnútorný závit
Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami
13,6403 € - 13,6403 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
18.0 mm
Vnútorný závit
Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami
31,9717 € - 36,3505 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
30.0 mm
Vnútorný závit
Tlakovo liaty zinok
25,1039 € - 59,9867 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
25.0 mm
Vnútorný závit
Tlakovo liaty zinok
7,5668 € - 9,046 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
18.5 mm
Vnútorný závit
Polyamid so skleným vláknom
21,578 € - 21,578 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
21.0 mm
Vnútorný závit
Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami
19,7137 € - 19,7137 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
21.0 mm
Vnútorný závit
Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami
20,624 € - 49,2543 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
19.0 mm
Vnútorný závit
Tlakovo liaty zinok
Požiadajte o dodací termin tu
M5
12.0 mm
Vnútorný závit
Polyamid so skleným vláknom
15,2333 € - 15,2333 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
20.0 mm
Vnútorný závit
Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami
31,9717 € - 36,3505 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
30.0 mm
Vnútorný závit
Tlakovo liaty zinok
25,2763 € - 59,9867 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
25.0 mm
Vnútorný závit
Tlakovo liaty zinok
6,3152 € - 7,5384 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
15.0 mm
Vnútorný závit
Polyamid so skleným vláknom
17,1108 € - 17,1108 € 333 Na sklade
M8
20.0 mm
Vnútorný závit
Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami
24,2772 € - 24,2772 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
27.0 mm
Závitový čap
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
23,7248 € - 23,7248 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
27.0 mm
Závitový čap
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
  • z/zo 4
Rýchloupínač Vnútorný závit M8 79.0 mm Čierna

10190791

Cenové rozpätie
24,7346 € - 24,7346 €

Úroveň zásob
337 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    25.0 mm
  • Celková dĺžka
    79.0 mm
Rýchloupínač Vnútorný závit M8 79.0 mm Čierna

10190784

Cenové rozpätie
22,0036 € - 22,0036 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    25.0 mm
  • Celková dĺžka
    79.0 mm
Rýchloupínač Vnútorný závit M6 Čierna

10195611

Cenové rozpätie
21,7607 € - 21,3306 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Rýchloupínač Vnútorný závit M6 Čierna

10279243

Cenové rozpätie
7,5384 € - 6,3009 €

Úroveň zásob
47 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Polyamid so sklenými vláknami
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    15.0 mm
  • Celková výška
    38.0 mm
Rýchloupínač Vnútorný závit M6 63.0 mm Čierna

10190692

Cenové rozpätie
15,3329 € - 15,3329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    18.0 mm
  • Celková dĺžka
    63.0 mm
Rýchloupínač Vnútorný závit M6 63.0 mm Čierna

10190661

Cenové rozpätie
13,6403 € - 13,6403 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    18.0 mm
  • Celková dĺžka
    63.0 mm
Rýchloupínač Vnútorný závit M10 Čierna

10195376

Cenové rozpätie
36,3505 € - 31,9717 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
Rýchloupínač Vnútorný závit M6 Čierna

10195697

Cenové rozpätie
59,9867 € - 25,1039 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Rýchloupínač Vnútorný závit M8 Čierna

10279304

Cenové rozpätie
9,046 € - 7,5668 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Polyamid so sklenými vláknami
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    18.5 mm
  • Celková výška
    47.0 mm
Rýchloupínač Internal Thread M6 Čierna

10644966

Cenové rozpätie
21,578 € - 21,578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    21.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Rýchloupínač Vnútorný závit M6 63.0 mm Čierna

10190746

Cenové rozpätie
19,7137 € - 19,7137 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    21.0 mm
  • Celková dĺžka
    63.0 mm
Rýchloupínač Vnútorný závit M5 Čierna

10195536

Cenové rozpätie
49,2543 € - 20,624 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Upínacia páka Vnútorný závit M5 Čierna

10567760


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    12.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
Rýchloupínač Vnútorný závit M8 79.0 mm Čierna

10190708

Cenové rozpätie
15,2333 € - 15,2333 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    79.0 mm
Rýchloupínač Vnútorný závit M8 Čierna

10195451

Cenové rozpätie
36,3505 € - 31,9717 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
Rýchloupínač Vnútorný závit M8 Čierna

10195772

Cenové rozpätie
59,9867 € - 25,2763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Rýchloupínač Vnútorný závit M8 Čierna

10279298

Cenové rozpätie
7,5384 € - 6,3152 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Polyamid so sklenými vláknami
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    15.0 mm
  • Celková výška
    38.0 mm
Rýchloupínač Vnútorný závit M8 79.0 mm Čierna

10190739

Cenové rozpätie
17,1108 € - 17,1108 €

Úroveň zásob
333 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér GF
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    79.0 mm
Rýchloupínač Vonkajší závit M10 Čierna

10508992

Cenové rozpätie
24,2772 € - 24,2772 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    27.0 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
Rýchloupínač Vonkajší závit M8 Čierna

10509050

Cenové rozpätie
23,7248 € - 23,7248 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    27.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm