Menu Hľadať

Rúrkové ložiská s prírubou

Na sklade

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Farba: Čierna, Prírodná Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
226 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer hriadeľa Vonkajší priemer príruby Flanged Celková dĺžka Priemer otvoru pre hriadeľ Dĺžka hriadeľa Kúpiť
0,4309 € - 0,7012 € 7900 Na sklade
14.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,4494 € - 0,7282 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
18.0 mm
12.4 mm
0,3086 € - 0,5618 € 100 Na sklade
13.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,4978 € - 0,8064 € 13600 Na sklade
16.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,4309 € - 0,7012 € 7900 Na sklade
14.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,9828 € - 1,721 € 5250 Na sklade
14.0 mm
9.0 mm
12.0 mm
0,3754 € - 0,6116 € 15000 Na sklade
16.0 mm
19.0 mm
12.0 mm
0,512 € - 0,8349 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
21.0 mm
14.0 mm
0,8135 € - 1,3312 € 100 Na sklade
20.0 mm
26.0 mm
Áno
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
1,4365 € - 2,3468 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
35.0 mm
Áno
16.5 mm
25.0 mm
0,374 € - 0,7466 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
15.0 mm
Áno
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
0,7339 € - 1,2018 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
22.0 mm
Áno
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
4,2955 € - 5,5471 € 20 Na sklade
44.0 mm
52.0 mm
Áno
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
0,7496 € - 1,2246 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
24.0 mm
Áno
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
0,421 € - 0,8391 € 86 Na sklade
12.0 mm
18.0 mm
Áno
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,9131 € - 1,4934 € 10 Na sklade
23.0 mm
30.0 mm
Áno
11.5 mm
20.0 mm
1,5361 € - 2,5175 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
35.0 mm
Áno
21.5 mm
25.0 mm
0,4266 € - 0,8534 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
18.0 mm
Áno
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
0,3812 € - 0,7624 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
15.0 mm
Áno
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
6,7135 € - 8,6336 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
58.0 mm
Áno
50.0 mm
45.0 mm
48.0 mm
  • z/zo 12
Prírubové ložisko 10.0 mm 10.0 mm Prírodná

10050071

Cenové rozpätie
0,7012 € - 0,4309 €

Úroveň zásob
7900 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Celková dĺžka
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    10.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    11.0 mm
Prírubové ložisko 12.4 mm 18.0 mm Prírodná

10050187

Cenové rozpätie
0,7282 € - 0,4494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    18.0 mm
  • Celková dĺžka
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    12.4 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    24.0 mm
Prírubové ložisko 10.0 mm 8.0 mm Čierna

10050125

Cenové rozpätie
0,5618 € - 0,3086 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    13.0 mm
  • Celková dĺžka
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    10.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    13.0 mm
Prírubové ložisko 10.0 mm 10.0 mm Čierna

10050101

Cenové rozpätie
0,8064 € - 0,4978 €

Úroveň zásob
13600 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    10.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    16.0 mm
Prírubové ložisko 12.0 mm 10.0 mm Čierna

10050217

Cenové rozpätie
0,7012 € - 0,4309 €

Úroveň zásob
7900 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Celková dĺžka
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    12.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    14.0 mm
Prírubové ložisko 12.0 mm 9.0 mm Čierna

10178935

Cenové rozpätie
1,721 € - 0,9828 €

Úroveň zásob
5250 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Celková dĺžka
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, polytetrafluóroetylén
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    12.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    14.0 mm
Prírubové ložisko 12.0 mm 19.0 mm Čierna

10050170

Cenové rozpätie
0,6116 € - 0,3754 €

Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    19.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    12.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    16.0 mm
Prírubové ložisko 14.0 mm 21.0 mm Čierna

10050262

Cenové rozpätie
0,8349 € - 0,512 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    18.0 mm
  • Celková dĺžka
    21.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    14.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    18.0 mm
Prírubové ložisko 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Prírodná

10323007

Cenové rozpätie
1,3312 € - 0,8135 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    20.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    17.0 mm
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm Prírodná

10323045

Cenové rozpätie
2,3468 € - 1,4365 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    28.0 mm
  • Celková dĺžka
    16.5 mm
  • Hrúbka príruby
    1.5 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
  • Menovitý vnútorný priemer
    25.0 mm
Ložisko 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Čierna

10323199

Cenové rozpätie
0,7466 € - 0,374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    10.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    6.5 mm
  • Celková dĺžka
    7.5 mm
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Prírodná

10322932

Cenové rozpätie
1,2018 € - 0,7339 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    16.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    17.0 mm
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Prírodná

10323120

Cenové rozpätie
5,5471 € - 4,2955 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    44.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    28.0 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Prírodná

10322970

Cenové rozpätie
1,2246 € - 0,7496 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    18.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    11.0 mm
  • Celková dĺžka
    12.0 mm
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Čierna

10323236

Cenové rozpätie
0,8391 € - 0,421 €

Úroveň zásob
86 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    9.0 mm
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Prírodná

10323014

Cenové rozpätie
1,4934 € - 0,9131 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    23.0 mm
  • Celková dĺžka
    11.5 mm
  • Hrúbka príruby
    1.5 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
  • Menovitý vnútorný priemer
    20.0 mm
Prírubové ložisko 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Prírodná

10323052

Cenové rozpätie
2,5175 € - 1,5361 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    28.0 mm
  • Celková dĺžka
    21.5 mm
  • Hrúbka príruby
    1.5 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
  • Menovitý vnútorný priemer
    25.0 mm
Ložisko 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Čierna

10323243

Cenové rozpätie
0,8534 € - 0,4266 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    11.0 mm
  • Celková dĺžka
    12.0 mm
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Ložisko 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Čierna

10323205

Cenové rozpätie
0,7624 € - 0,3812 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    10.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    9.0 mm
  • Celková dĺžka
    10.0 mm
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Prírodná

10323137

Cenové rozpätie
8,6336 € - 6,7135 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    50.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    48.0 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko