These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Farba: Čierna, Prírodná Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer hriadeľa | Vonkajší priemer príruby | Flanged | Celková dĺžka | Priemer otvoru pre hriadeľ | Dĺžka hriadeľa | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7067 € - 2,802 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Áno
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2,0908 € - 3,442 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Áno
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,704 € - 1,1534 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Áno
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,7182 € - 1,1777 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Áno
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7922 € - 1,2971 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Áno
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,4039 € - 0,8078 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Áno
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,6101 € - 1,2203 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Áno
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,6556 € - 1,3099 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Áno
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,4437 € - 0,8833 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Áno
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,7339 € - 1,2018 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Áno
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3712 € - 0,6059 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Áno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4167 € - 0,6769 € | 200 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Áno
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,7694 € - 1,2602 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Áno
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,0739 € - 1,7636 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Áno
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,7396 € - 1,2132 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Áno
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,7494 € - 2,8589 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Áno
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,3655 € - 0,5945 € | 1540 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Áno
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,7097 € - 1,1193 € | 900 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2916 € - 0,5319 € | 11100 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,3086 € - 0,5618 € | 4400 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku