Menu Hľadať

Rúrkové ložiská s prírubou

Na sklade

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Farba: Čierna, Prírodná Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
226 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer hriadeľa Vonkajší priemer príruby Flanged Celková dĺžka Priemer otvoru pre hriadeľ Dĺžka hriadeľa Kúpiť
0,6372 € - 1,4052 € 4450 Na sklade
25.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
1,1833 € - 4,5942 € 10 Na sklade
30.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
1,1833 € - 4,5942 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
2,7024 € - 5,4902 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
1,9201 € - 5,7747 € 1030 Na sklade
35.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
2,1192 € - 5,163 € 1170 Na sklade
38.0 mm
38.0 mm
32.0 mm
0,5846 € - 1,29 € 5050 Na sklade
24.0 mm
26.0 mm
20.0 mm
0,7026 € - 1,3796 € 800 Na sklade
26.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
2,2046 € - 5,3479 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
16.5 mm
25.0 mm
0,1948 € - 0,3541 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
4.3 mm
7.4 mm
0,6556 € - 1,0325 € 14 Na sklade
10.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
0,2417 € - 0,4409 € 7300 Na sklade
11.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
6,3578 € - 7,894 € 80 Na sklade
68.0 mm
50.0 mm
60.0 mm
0,5262 € - 0,8519 € 540 Na sklade
8.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,2916 € - 0,5319 € 3300 Na sklade
12.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,2062 € - 0,3754 € 20700 Na sklade
6.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
5,0635 € - 7,1685 € 140 Na sklade
56.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,2432 € - 0,4437 € 4000 Na sklade
7.8 mm
10.0 mm
6.2 mm
2,1192 € - 5,163 € 530 Na sklade
38.0 mm
38.0 mm
32.0 mm
0,1905 € - 0,3456 € 400 Na sklade
5.0 mm
7.0 mm
3.0 mm
  • z/zo 12
Prírubové ložisko 20.0 mm 15.0 mm Čierna

10050477

Cenové rozpätie
1,4052 € - 0,6372 €

Úroveň zásob
4450 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    25.0 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    20.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    25.0 mm
Prírubové ložisko 24.0 mm 30.0 mm Čierna

10050514

Cenové rozpätie
4,5942 € - 1,1833 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    30.0 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    24.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    30.0 mm
Prírubové ložisko 25.0 mm 30.0 mm Prírodná

10050521

Cenové rozpätie
4,5942 € - 1,1833 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    30.0 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    25.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    30.0 mm
Prírubové ložisko 30.0 mm 16.0 mm Čierna

10179123

Cenové rozpätie
5,4902 € - 2,7024 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    34.0 mm
  • Celková dĺžka
    16.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, polytetrafluóroetylén
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    30.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    34.0 mm
Prírubové ložisko 30.0 mm 35.0 mm Čierna

10050576

Cenové rozpätie
5,7747 € - 1,9201 €

Úroveň zásob
1030 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    35.0 mm
  • Celková dĺžka
    35.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    30.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    35.0 mm
Prírubové ložisko 32.0 mm 38.0 mm Čierna

10050590

Cenové rozpätie
5,163 € - 2,1192 €

Úroveň zásob
1170 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    38.0 mm
  • Celková dĺžka
    38.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    32.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    38.0 mm
Prírubové ložisko 20.0 mm 26.0 mm Prírodná

10050422

Cenové rozpätie
1,29 € - 0,5846 €

Úroveň zásob
5050 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    24.0 mm
  • Celková dĺžka
    26.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    20.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    24.0 mm
Prírubové ložisko 20.0 mm 15.0 mm Prírodná

10050484

Cenové rozpätie
1,3796 € - 0,7026 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    26.0 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    20.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    26.0 mm
Prírubové ložisko 25.0 mm 16.5 mm Čierna

10179093

Cenové rozpätie
5,3479 € - 2,2046 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    28.0 mm
  • Celková dĺžka
    16.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, polytetrafluóroetylén
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    25.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    28.0 mm
Prírubové ložisko 7.4 mm 4.3 mm Čierna

10049846

Cenové rozpätie
0,3541 € - 0,1948 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    9.0 mm
  • Celková dĺžka
    4.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    7.4 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    9.0 mm
Prírubové ložisko 8.0 mm 15.0 mm Čierna

10178881

Cenové rozpätie
1,0325 € - 0,6556 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    10.0 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, polytetrafluóroetylén
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    8.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    10.0 mm
Prírubové ložisko 8.0 mm 13.0 mm Čierna

10049907

Cenové rozpätie
0,4409 € - 0,2417 €

Úroveň zásob
7300 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    11.0 mm
  • Celková dĺžka
    13.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    8.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    11.0 mm
Prírubové ložisko 60.0 mm 50.0 mm Čierna

10050651

Cenové rozpätie
7,894 € - 6,3578 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    68.0 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    60.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    68.0 mm
Prírubové ložisko 6.0 mm 4.0 mm Čierna

10178812

Cenové rozpätie
0,8519 € - 0,5262 €

Úroveň zásob
540 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, polytetrafluóroetylén
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    6.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    8.0 mm
Prírubové ložisko 8.0 mm 6.0 mm Čierna

10049921

Cenové rozpätie
0,5319 € - 0,2916 €

Úroveň zásob
3300 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    8.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    12.0 mm
Prírubové ložisko 4.0 mm 8.0 mm Čierna

10049549

Cenové rozpätie
0,3754 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
20700 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    6.0 mm
  • Celková dĺžka
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    4.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    6.0 mm
Prírubové ložisko 50.0 mm 50.0 mm Čierna

10050637

Cenové rozpätie
7,1685 € - 5,0635 €

Úroveň zásob
140 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    56.0 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    50.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    56.0 mm
Prírubové ložisko 6.2 mm 10.0 mm Čierna

10049723

Cenové rozpätie
0,4437 € - 0,2432 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    7.8 mm
  • Celková dĺžka
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    6.2 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    7.8 mm
Prírubové ložisko 32.0 mm 38.0 mm Prírodná

10050583

Cenové rozpätie
5,163 € - 2,1192 €

Úroveň zásob
530 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    38.0 mm
  • Celková dĺžka
    38.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    32.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    38.0 mm
Prírubové ložisko 3.0 mm 7.0 mm Prírodná

10049440

Cenové rozpätie
0,3456 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    5.0 mm
  • Celková dĺžka
    7.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Priemer otvoru pre hriadeľ
    3.0 mm
  • Menovitý vonkajší priemer
    5.0 mm