These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Farba: Čierna, Prírodná Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer hriadeľa | Vonkajší priemer príruby | Flanged | Celková dĺžka | Priemer otvoru pre hriadeľ | Dĺžka hriadeľa | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6229 € - 0,9814 € | 400 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2417 € - 0,4409 € | 54500 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2916 € - 0,5319 € | 18300 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2147 € - 0,3911 € | 18900 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,2019 € - 0,3271 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.358 in
9.1 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 0,2916 € - 0,5319 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,5347 € - 0,8704 € | 2056 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,2232 € - 0,4067 € | 14700 Na sklade |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1863 € - 0,3413 € | 1893 Na sklade |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 0,1905 € - 0,3456 € | 15500 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,9825 € - 6,1445 € | 1390 Na sklade |
1.811 in
46.0 mm
|
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 4,2385 € - 6,5427 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,6329 € - 1,3995 € | 3650 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,6087 € - 1,3384 € | 8350 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,6372 € - 1,4052 € | 5050 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,1833 € - 4,5942 € | 7490 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 2,6171 € - 5,3764 € | 50 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,2858 € - 5,0208 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.299 in
33.0 mm
|
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 1,9201 € - 5,7747 € | 40 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,6087 € - 1,3384 € | 4250 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku