These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Farba: Čierna, Prírodná Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer hriadeľa | Vonkajší priemer príruby | Flanged | Celková dĺžka | Priemer otvoru pre hriadeľ | Dĺžka hriadeľa | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7462 € - 9,0319 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Áno
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,0197 € - 4,011 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Áno
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 4,4946 € - 7,069 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Áno
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,3754 € - 0,6841 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Áno
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,8078 € - 1,6072 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Áno
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,4096 € - 0,6684 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Áno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,263 € - 2,5175 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Áno
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,724 € - 1,4508 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Áno
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6713 € - 1,3412 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Áno
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,8063 € - 3,6269 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Áno
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3754 € - 0,6841 € | 1000 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Áno
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,6941 € - 1,3867 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Áno
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,32 € - 0,5831 € | 15390 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Áno
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 4,1959 € - 6,557 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Áno
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,4466 € - 0,7253 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Áno
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,4096 € - 0,6684 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Áno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,347 € - 0,6329 € | 19600 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Áno
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,347 € - 0,6329 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Áno
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4025 € - 0,7353 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Áno
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4025 € - 0,7353 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Áno
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku