These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Farba: Čierna, Prírodná Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer hriadeľa | Vonkajší priemer príruby | Flanged | Celková dĺžka | Priemer otvoru pre hriadeľ | Dĺžka hriadeľa | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7024 € - 5,5329 € | 1 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 3,9825 € - 6,1445 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.535 in
39.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 6,3578 € - 7,894 € | 20 Na sklade |
2.677 in
68.0 mm
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
| 0,5575 € - 0,9046 € | 700 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,2232 € - 0,4067 € | 5000 Na sklade |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,165 € - 0,3015 € | 25600 Na sklade |
0.287 in
7.3 mm
|
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
||
| 7,4957 € - 9,3021 € | 30 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 3,9825 € - 6,1445 € | 288 Na sklade |
1.811 in
46.0 mm
|
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,2062 € - 0,3754 € | 30300 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 5,0635 € - 7,1685 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.205 in
56.0 mm
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
| 0,2432 € - 0,4437 € | 15300 Na sklade |
0.307 in
7.8 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 6,173 € - 7,6522 € | 380 Na sklade |
1.732 in
44.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,2232 € - 0,4067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,2232 € - 0,4067 € | 6600 Na sklade |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1763 € - 0,3214 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.398 in
10.1 mm
|
|
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
||
| 0,6016 € - 0,9487 € | 3600 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2417 € - 0,4409 € | 7300 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,4978 € - 0,8064 € | 12390 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,1763 € - 0,3214 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.398 in
10.1 mm
|
|
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
||
| 0,5888 € - 0,9586 € | 700 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku