Menu Hľadať

Prírubové ložisko 18.0 mm 25.0 mm Prírodná

Tieto polyamidové klzné ložiská s prírubou sú vhodné pre tvarovky DIN H6-H7, ložisková vzdialenosť je po montáži približne 1% priemeru hriadeľa.
Nový kód produktu:

10050354

Starý kód produktu:

008180000002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 1,3995 €
250 - 999 0,8477 €
1000 + 0,6329 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

69,98 €

50 x 1,3995 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hriadeľa 22.0 mm
Celková dĺžka 25.0 mm
Plný materiál Polyamid 66
Priemer otvoru pre hriadeľ 18.0 mm
Menovitý vonkajší priemer 22.0 mm
Vnútorný priemer 18.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás