Menu Hľadať

Rozpierky

Na sklade

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Skupina SR: SR2702

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
703 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Vzdialenosť stranového kľúča Dokončiť Dĺžka závitu Dĺžka rozpierky Kúpiť
2,5347 € - 2,5347 € 50 Na sklade
M4
7.0 mm
25.0 mm
0,9082 € - 0,9082 € 30 Na sklade
M4;Self Tapping
7.0 mm
8.0 mm
20.0 mm
26 Na sklade
M4;Self Tapping
7.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
  • z/zo 36
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom PPS 25.0 mm

10354186

Cenové rozpätie
2,5347 € - 2,5347 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M4 20.0 mm Oceľ

20125370

Cenové rozpätie
0,9082 € - 0,9082 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Kalená oceľ
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M4 15.0 mm Oceľ

20125363


Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Farba
    Oceľ
  • Plný materiál
    Kalená oceľ