Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M4 15.0 mm Oceľ

This self-tapping male to female standoff makes installation simple by threading straight into panels without the need of nuts or washers.
Nový kód produktu:

20054915

Starý kód produktu:

315415041058

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 7.0 mm
Dĺžka rozpierky 15.0 mm
Dĺžka závitu 8.0 mm
Farba Oceľ
Dokončiť Pozinkovaný
Plný materiál Kalená oceľ
Tvar rozpierky Šesťhran
Veľkosť závitu M4;Self Tapping
Typ závitu Metric
Typ Rozpierka, vnútorný/vnútorný závit
Commodity Code 4016930090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás