Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Skupina SR: SR2702
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Dokončiť | Dĺžka závitu | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2743 € - 0,3191 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2788 € - 0,3251 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3146 € - 0,3668 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4295 € - 0,5029 € | 100 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,7441 € - 7,1436 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4071 € - 0,4757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4341 € - 0,5075 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Poniklovaná
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2611 € - 1,5087 € | 100 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,5439 € - 1,8496 € | 90 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,853 € - 1,0195 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1373 € - 1,3605 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,992 € - 1,1846 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7062 € - 0,8453 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8942 € - 1,07 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,5659 € - 1,8791 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,0425 € - 1,2468 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,6968 € - 2,0484 € | 60 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,8873 € - 1,0603 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,2321 € - 1,4736 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,1572 € - 1,3869 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm