Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Skupina SR: SR2702
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Dokončiť | Dĺžka závitu | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5846 € - 1,2276 € | 4780 Na sklade |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,328 € - 0,328 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3761 € - 0,3761 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,5423 € - 1,1389 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3977 € - 0,3977 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Poniklovaná
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7712 € - 1,6195 € | 500 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5292 € - 0,5292 € | 100 Na sklade |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,5714 € - 0,5714 € | 10800 Na sklade |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,621 € - 1,3042 € | 200 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5452 € - 1,145 € | 70 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3411 € - 0,3411 € | 100 Na sklade |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Poniklovaná
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4738 € - 0,995 € | 10000 Na sklade |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3527 € - 0,3527 € | 8900 Na sklade |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4942 € - 1,0378 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2823 € - 2,693 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5758 € - 1,2093 € | 8500 Na sklade |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinok
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8907 € - 0,8907 € | 100 Na sklade |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 1,1123 € - 1,1123 € | 5000 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4855 € - 0,4855 € | 16300 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm