This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Skupina SR: SR2702
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Dokončiť | Dĺžka závitu | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7187 € - 1,4097 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,6225 € - 0,9812 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8633 € - 1,6985 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Poniklovaná
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,736 € - 1,4437 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,5711 € - 2,6893 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,1051 € - 1,9535 € | 400 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,2917 € - 2,8283 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 3,6376 € - 5,4919 € | 2 Na sklade |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,9249 € - 3,6801 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,8117 € - 3,4536 € | 200 Na sklade |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,506 € - 6,8365 € | 3 Na sklade |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,5599 € - 3,4114 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,2259 € - 0,4111 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,2183 € - 1,4568 € | 500 Na sklade |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,4629 € - 1,7427 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,3054 € - 1,5591 € | 35 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,5898 € - 1,9107 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,3666 € - 1,6356 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,3847 € - 2,8586 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1,4124 € - 1,6815 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku