Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 40.0 mm

Dištančný stĺpik s vnútorným/vonkajším závitom so zápichom bezpečne drží a vyrovnáva sedlo bez potreby párovania s podložkou.
Nový kód produktu:

10200223

Starý kód produktu:

1221473

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 1,7002 €
1000 + 1,4272 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

170,02 €

100 x 1,7002 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka rozpierky 40.0 mm
Dĺžka závitu 6.0 mm
Dĺžka vnútorného závitu 7.0 mm
Veľkosť závitu M3
Typ závitu Metric
Typ Rozpierka so zápichom, vnútorný/vonkajší závit
Tvar rozpierky Šesťhran
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Dokončiť Nehrdzavejúca oceľ
Špecifikácie DIN 76-B
Štandardné BR
Štandardné DIN
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás