This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Skupina SR: SR2702
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Dokončiť | Dĺžka závitu | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3149 € - 0,5117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,258 € - 0,4723 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6662 € - 1,3062 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,43 € - 0,6982 € | 50 Na sklade |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7784 € - 1,5287 € | 3960 Na sklade |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4437 € - 2,0524 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,2746 € - 6,5817 € | 5 Na sklade |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4038 € - 0,6545 € | 50 Na sklade |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1982 € - 0,3601 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3709 € - 0,6029 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1733 € - 2,0099 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9797 € - 1,7349 € | 24 Na sklade |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,5789 € - 0,9115 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,707 € - 1,1138 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4723 € - 0,7668 € | 300 Na sklade |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4488 € - 0,5354 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3164 € - 0,3776 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3776 € - 0,4524 € | 100 Na sklade |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,398 € - 0,4706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,6481 € - 0,7734 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku