Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 13.0 mm M8 35.0 mm

Tento pozinkovaný oceľový šesťhranný dištančný stĺpik s vnútorným závitom sa ľahko skrutkuje a možno ho rozdeliť medzi dosky plošných spojov. Dá sa perfektne spárovať s našim sortimentom skrutiek a podložiek.
Nový kód produktu:

10226711

Starý kód produktu:

301835041152

5 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 6,4212 €
50 + 4,1703 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

64,21 €

10 x 6,4212 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka rozpierky 35.0 mm
Dĺžka závitu 15.0 mm
Dĺžka vnútorného závitu 15.0 mm
Veľkosť závitu M8
Typ závitu Metric
Typ Female-Female Spacer
Tvar rozpierky Šesťhran
Plný materiál Pozinkovaná oceľ
Dokončiť Pozinkovaný
Špecifikácie Zn3-5 B
Špecifikácie 11SMmpb37
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás