10225707
301308141152
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 0,4292 € |
500 - 999 | 0,3045 € |
1000 + | 0,2355 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spacer Length | 8.0 mm |
---|---|
Spacer Length | 0.315 in |
Diameter | 5.8 mm |
Diameter | 0.228 in |
Internal Thread Length | 4.0 mm |
Internal Thread Length | 0.157 in |
Thread Size | M3 |
Thread Type | Metric |
Type | Female-Female Spacer |
Spacer Shape | Hexagonal |
Full Material | Mild Steel |
Finish | Zinc Plated |
Specifications | 11SMmpb37 |
Specifications | Zn3-5 B |
Commodity Code | 7318190090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku