10201190
1221598
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 - 99 | 6,6937 € |
100 - 999 | 3,1875 € |
1000 + | 2,661 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka rozpierky | 70.0 mm |
---|---|
Dĺžka rozpierky | 2.756 in |
Dĺžka závitu | 10.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.394 in |
Dĺžka vnútorného závitu | 12.0 mm |
Dĺžka vnútorného závitu | 0.472 in |
Veľkosť závitu | M6 |
Typ závitu | Metrický rad |
Typ | Rozpierka so zápichom, vnútorný/vonkajší závit |
Tvar rozpierky | Šesťhran |
Plný materiál | Hliník |
Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
Špecifikácie | DIN 76-B |
Štandardné | DIN |
Štandardné | BR |
Commodity Code | 7318190090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku