10198223
1221258
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 0,5131 € |
1000 + | 0,428 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka rozpierky | 5.0 mm |
---|---|
Dĺžka rozpierky | 0.197 in |
Dĺžka závitu | 6.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.236 in |
Dĺžka vnútorného závitu | 3.0 mm |
Dĺžka vnútorného závitu | 0.118 in |
Veľkosť závitu | M3 |
Typ závitu | Metrický rad |
Typ | Rozpierka so zápichom, vnútorný/vonkajší závit |
Tvar rozpierky | Šesťhran |
Plný materiál | Mosadz |
Dokončiť | Poniklovaná |
Špecifikácie | DIN 76-B |
Štandardné | DIN |
Štandardné | BR |
Commodity Code | 7415330000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku