Menu Hľadať

Rozpierky pre PCB s opačným uchytením

Na sklade

These reverse mount supports are installed from the underside of the chassis. They have a thin buttonhead for minimal protrusion under the chassis. The top of the support, where the PCB rests comes in four options: Snap-fit, Bayonet, Arrowhead and Flat rest.

Skupina SR: SR2749

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
258 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,0873 € - 0,0928 € 4000 Na sklade
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
0,1632 € - 0,2012 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
19.1 mm
0,2886 € - 0,2886 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
7.0 mm
0,1617 € - 0,2012 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
4.8 mm
0,2084 € - 0,258 € 18000 Na sklade
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
4.8 mm
0,2668 € - 0,3309 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,2886 € - 0,2886 € 46000 Na sklade
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
10.0 mm
0,2886 € - 0,2886 € 131000 Na sklade
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
14.0 mm
0,1617 € - 0,2012 € 12000 Na sklade
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
7.9 mm
0,1287 € - 0,1339 € 20000 Na sklade
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
0,3164 € - 0,3164 € 80 Na sklade
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.0 mm
0,2478 € - 0,2478 € 3200 Na sklade
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,1069 € - 0,1325 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
12.0 mm
0,1614 € - 0,1681 € 1000 Na sklade
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,2668 € - 0,3309 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
0,2128 € - 0,2638 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,1507 € - 0,1674 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
5.0 mm
0,133 € - 0,1617 € 6000 Na sklade
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1588 € - 0,1953 € 7000 Na sklade
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1837 € - 0,2274 € 7000 Na sklade
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
  • z/zo 13
Rozpierka s opačným uchytením 7.9 mm PA6 UL94 V-2 Čierna

10023471

Cenové rozpätie
0,0928 € - 0,0873 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 19.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10002100

Cenové rozpätie
0,2012 € - 0,1632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 7.0 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10002018

Cenové rozpätie
0,2886 € - 0,2886 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10002124

Cenové rozpätie
0,2012 € - 0,1617 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 4.8 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10002148

Cenové rozpätie
0,258 € - 0,2084 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10023556

Cenové rozpätie
0,3309 € - 0,2668 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 10.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10002025

Cenové rozpätie
0,2886 € - 0,2886 €

Úroveň zásob
46000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 14.0 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10001974

Cenové rozpätie
0,2886 € - 0,2886 €

Úroveň zásob
131000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 7.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10002186

Cenové rozpätie
0,2012 € - 0,1617 €

Úroveň zásob
12000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Čierna

10002223

Cenové rozpätie
0,1339 € - 0,1287 €

Úroveň zásob
20000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 6.0 mm PA6 Prírodná

10381793

Cenové rozpätie
0,3164 € - 0,3164 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm
Rozpierka s opačným uchytením 4.0 mm PA6 Prírodná

10381786

Cenové rozpätie
0,2478 € - 0,2478 €

Úroveň zásob
3200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm
Rozpierka s opačným uchytením 12.0 mm PA6 UL94 V-2 Čierna

10001943

Cenové rozpätie
0,1325 € - 0,1069 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Čierna

10023440

Cenové rozpätie
0,1681 € - 0,1614 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 7.9 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10023488

Cenové rozpätie
0,3309 € - 0,2668 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Čierna

10023525

Cenové rozpätie
0,2638 € - 0,2128 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 5.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10023068

Cenové rozpätie
0,1674 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
Rozpierka s opačným uchytením 15.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10002278

Cenové rozpätie
0,1617 € - 0,133 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.2 mm
Rozpierka s opačným uchytením 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Čierna

10002315

Cenové rozpätie
0,1953 € - 0,1588 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.2 mm
Rozpierka s opačným uchytením 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10002353

Cenové rozpätie
0,2274 € - 0,1837 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.2 mm