10023839
RLCBSRE-6-01BK
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1151 € |
5000 - 9999 | 0,1128 € |
10000 - 24999 | 0,1104 € |
25000 + | 0,1081 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole Diameter A | 4.0 mm |
Hole Diameter A | 0.157 in |
Locking Head Height A | 10.3 mm |
Locking Head Height A | 0.406 in |
Locking Head Height B | 1.8 mm |
Locking Head Height B | 0.071 in |
Panel Thickness A Range | 1.6 mm |
Panel Thickness A Range | 0.063 in |
Panel Thickness B Range | 1.5 - 1.7 mm |
Panel Thickness B Range | 0.059 - 0.067 in |
Spacer Length | 9.5 mm |
Spacer Length | 0.374 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Style | 1 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku