Menu Hľadať

Rozpierky PCB - šesťhranné / bez zápichu

Na sklade

These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
320 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál Dĺžka závitu Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,6357 € - 1,3351 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
8.0 mm
18.0 mm
1,6156 € - 1,7771 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
10.0 mm
M5
30.0 mm
0,3698 € - 0,3698 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
6.0 mm
5.0 mm
1,5328 € - 1,6861 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
0,504 € - 0,504 € 5860 Na sklade
Oceľ
2,8589 € - 3,1448 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
10.0 mm
60.0 mm
0,5606 € - 1,1773 € 34 Na sklade
Oceľ
8.0 mm
M4
15.0 mm
0,66 € - 1,3861 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
10.0 mm
M3
30.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
6.0 mm
2,9158 € - 2,9158 € 11048 Na sklade
Mosadz
10.0 mm
M4
60.0 mm
0,8202 € - 1,7225 € 8450 Na sklade
Mosadz
8.0 mm
M4
15.0 mm
0,4366 € - 0,917 € 2480 Na sklade
Mosadz
6.0 mm
M3
5.0 mm
0,6528 € - 1,371 € 393 Na sklade
Mosadz
8.0 mm
M4
8.0 mm
1,4084 € - 1,4084 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
8.0 mm
M5
15.0 mm
0,4096 € - 0,8602 € 14000 Na sklade
Mosadz
6.0 mm
M2.5
5.0 mm
0,6877 € - 1,4441 € 2860 Na sklade
Mosadz
8.0 mm
M3
20.0 mm
1,7352 € - 1,7352 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
6.0 mm
M3
50.0 mm
2,168 € - 2,168 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
10.0 mm
M5
30.0 mm
0,5973 € - 1,2545 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
8.0 mm
M3
20.0 mm
0,4921 € - 0,4921 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
8.0 mm
M3
9.0 mm
  • z/zo 16
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom 7.0 mm 18.0 mm Oceľ

20054748

Cenové rozpätie
1,3351 € - 0,6357 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm 30.0 mm Oceľ

20054786

Cenové rozpätie
1,7771 € - 1,6156 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom 5.0 mm Mosadz

20070717

Cenové rozpätie
0,3698 € - 0,3698 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    3.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm 20.0 mm

20054847

Cenové rozpätie
1,6861 € - 1,5328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Commodity Code
    7318190090
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm 10.0 mm

20054489

Cenové rozpätie
0,504 € - 0,504 €

Úroveň zásob
5860 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Commodity Code
    7318190090
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom 7.0 mm 60.0 mm Oceľ

20054700

Cenové rozpätie
3,1448 € - 2,8589 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    60.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 7.0 mm 15.0 mm Oceľ

20054731

Cenové rozpätie
1,1773 € - 0,5606 €

Úroveň zásob
34 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm 30.0 mm Oceľ

20054441

Cenové rozpätie
1,3861 € - 0,66 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom 5.0 mm Oceľ

20054861


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Commodity Code
    8301600090
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M4 60.0 mm Mosadz

20070229

Cenové rozpätie
2,9158 € - 2,9158 €

Úroveň zásob
11048 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M4 15.0 mm Mosadz

20070250

Cenové rozpätie
1,7225 € - 0,8202 €

Úroveň zásob
8450 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 5.0 mm Mosadz

20069919

Cenové rozpätie
0,917 € - 0,4366 €

Úroveň zásob
2480 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M4 8.0 mm Mosadz

20070281

Cenové rozpätie
1,371 € - 0,6528 €

Úroveň zásob
393 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M5 15.0 mm Mosadz

20070342

Cenové rozpätie
1,4084 € - 1,4084 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M2.5 5.0 mm Mosadz

20069711

Cenové rozpätie
0,8602 € - 0,4096 €

Úroveň zásob
14000 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 20.0 mm Mosadz

20070083

Cenové rozpätie
1,4441 € - 0,6877 €

Úroveň zásob
2860 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 50.0 mm Mosadz

20069926

Cenové rozpätie
1,7352 € - 1,7352 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M5 30.0 mm Mosadz

20070304

Cenové rozpätie
2,168 € - 2,168 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 20.0 mm Mosadz

20070076

Cenové rozpätie
1,2545 € - 0,5973 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 9.0 mm Mosadz

20070151

Cenové rozpätie
0,4921 € - 0,4921 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3