Menu Hľadať

Rozpierky PCB - šesťhranné / bez zápichu

Na sklade

These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
320 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál Dĺžka závitu Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,5945 € - 1,2485 € 45 Na sklade
Mosadz
6.0 mm
M3
15.0 mm
0,4167 € - 1,0543 € 8640 Na sklade
Mosadz
6.0 mm
M3
8.0 mm
0,4494 € - 0,4494 € 14400 Na sklade
Mosadz
6.0 mm
M2.5
7.0 mm
0,4366 € - 0,917 € 2480 Na sklade
Mosadz
6.0 mm
M3
5.0 mm
2,168 € - 2,168 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
10.0 mm
M5
30.0 mm
1,4084 € - 1,4084 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
8.0 mm
M5
15.0 mm
0,4309 € - 0,4309 € 900 Na sklade
Mosadz
6.0 mm
M2.5
6.0 mm
0,4551 € - 0,9558 € 6000 Na sklade
Mosadz
6.0 mm
M2.5
8.0 mm
0,5575 € - 1,1708 € 5428 Na sklade
Mosadz
8.0 mm
M3
18.0 mm
1,2559 € - 1,2559 € 10850 Na sklade
Mosadz
10.0 mm
M3
40.0 mm
1,5219 € - 1,5219 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
6.0 mm
M3
35.0 mm
0,6528 € - 1,371 € 1893 Na sklade
Mosadz
8.0 mm
M4
8.0 mm
0,4096 € - 0,8602 € 14000 Na sklade
Mosadz
6.0 mm
M2.5
5.0 mm
0,6877 € - 1,4441 € 2860 Na sklade
Mosadz
8.0 mm
M3
20.0 mm
0,4793 € - 1,0065 € 6960 Na sklade
Mosadz
8.0 mm
M3
7.0 mm
0,539 € - 1,132 € 21780 Na sklade
Mosadz
6.0 mm
M3
10.0 mm
0,5532 € - 0,5532 € 6900 Na sklade
Mosadz
8.0 mm
M3
13.0 mm
0,8202 € - 1,7225 € 8450 Na sklade
Mosadz
8.0 mm
M4
15.0 mm
0,5276 € - 1,1081 € 7630 Na sklade
Mosadz
8.0 mm
M3
12.0 mm
0,4807 € - 1,0096 € 16944 Na sklade
Mosadz
8.0 mm
M3
10.0 mm
  • z/zo 16
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 15.0 mm Mosadz

20069841

Cenové rozpätie
1,2485 € - 0,5945 €

Úroveň zásob
45 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 8.0 mm Mosadz

20069940

Cenové rozpätie
1,0543 € - 0,4167 €

Úroveň zásob
8640 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M2.5 7.0 mm Mosadz

20069735

Cenové rozpätie
0,4494 € - 0,4494 €

Úroveň zásob
14400 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 5.0 mm Mosadz

20069919

Cenové rozpätie
0,917 € - 0,4366 €

Úroveň zásob
2480 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M5 30.0 mm Mosadz

20070304

Cenové rozpätie
2,168 € - 2,168 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M5 15.0 mm Mosadz

20070342

Cenové rozpätie
1,4084 € - 1,4084 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M2.5 6.0 mm Mosadz

20069728

Cenové rozpätie
0,4309 € - 0,4309 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M2.5 8.0 mm Mosadz

20069742

Cenové rozpätie
0,9558 € - 0,4551 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 18.0 mm Mosadz

20070069

Cenové rozpätie
1,1708 € - 0,5575 €

Úroveň zásob
5428 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 40.0 mm Mosadz

20069780

Cenové rozpätie
1,2559 € - 1,2559 €

Úroveň zásob
10850 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 35.0 mm Mosadz

20069896

Cenové rozpätie
1,5219 € - 1,5219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M4 8.0 mm Mosadz

20070281

Cenové rozpätie
1,371 € - 0,6528 €

Úroveň zásob
1893 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M2.5 5.0 mm Mosadz

20069711

Cenové rozpätie
0,8602 € - 0,4096 €

Úroveň zásob
14000 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 20.0 mm Mosadz

20070083

Cenové rozpätie
1,4441 € - 0,6877 €

Úroveň zásob
2860 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 7.0 mm Mosadz

20070120

Cenové rozpätie
1,0065 € - 0,4793 €

Úroveň zásob
6960 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 10.0 mm Mosadz

20069827

Cenové rozpätie
1,132 € - 0,539 €

Úroveň zásob
21780 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 13.0 mm Mosadz

20070007

Cenové rozpätie
0,5532 € - 0,5532 €

Úroveň zásob
6900 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M4 15.0 mm Mosadz

20070250

Cenové rozpätie
1,7225 € - 0,8202 €

Úroveň zásob
8450 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 12.0 mm Mosadz

20069988

Cenové rozpätie
1,1081 € - 0,5276 €

Úroveň zásob
7630 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 10.0 mm Mosadz

20069957

Cenové rozpätie
1,0096 € - 0,4807 €

Úroveň zásob
16944 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3