These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál | Dĺžka závitu | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8323 € - 1,1833 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8413 € - 1,2161 € | 90 Na sklade |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3498 € - 0,5688 € | 11200 Na sklade |
Mosadz
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2176 € - 0,3954 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Mosadz
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,805 € - 1,2289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2204 € - 0,401 € | 17200 Na sklade |
Mosadz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7581 € - 1,4934 € | 260 Na sklade |
Oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,4508 € - 3,186 € | 75 Na sklade |
Oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1,1088 € - 2,4303 € | 8425 Na sklade |
Oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3826 € - 0,6229 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,8216 € - 1,6156 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,5503 € - 3,4136 € | 8 Na sklade |
Oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,878 € - 3,5627 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Mosadz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,5052 € - 2,1404 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,9059 € - 2,5318 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7794 € - 1,5219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Mosadz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,8893 € - 1,2635 € | 100 Na sklade |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,794 € - 1,3947 € | 30 Na sklade |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8644 € - 1,2276 € | 65 Na sklade |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2829 € - 2,0851 € | 30 Na sklade |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku