Menu Hľadať

Rozpierky PCB - šesťhranné / bez zápichu

Na sklade

These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
320 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál Dĺžka závitu Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,6725 € - 1,316 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
8.0 mm
M5
18.0 mm
0,8484 € - 1,1833 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
5.0 mm
0,9127 € - 1,7813 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
8.0 mm
M5
20.0 mm
0,2062 € - 0,3769 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
8.0 mm
5.0 mm
0,8216 € - 1,6156 € 48 Na sklade
Mosadz
8.0 mm
M5
18.0 mm
0,2062 € - 0,3769 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
8.0 mm
5.0 mm
4,3774 € - 5,4407 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
12.0 mm
M6
70.0 mm
4,4519 € - 6,8557 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
14.0 mm
M8
30.0 mm
5,3764 € - 7,5953 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
14.0 mm
M8
60.0 mm
5,4333 € - 6,7418 € 2 Na sklade
Oceľ
14.0 mm
M8
70.0 mm
0,4209 € - 0,5817 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
8.0 mm
M3
13.0 mm
4,8074 € - 7,4246 € 160 Na sklade
Oceľ
14.0 mm
M8
40.0 mm
3,9968 € - 6,173 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
14.0 mm
M8
15.0 mm
5,3993 € - 6,7388 € 19 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
12.0 mm
M6
90.0 mm
0,8202 € - 1,45 € 50 Na sklade
Oceľ
12.0 mm
M6
15.0 mm
1,9913 € - 3,7976 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
10.0 mm
M4
70.0 mm
1,878 € - 3,5627 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
10.0 mm
M5
60.0 mm
0,7581 € - 1,4934 € 260 Na sklade
Oceľ
10.0 mm
50.0 mm
1,7779 € - 3,9256 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
10.0 mm
M5
45.0 mm
0,6386 € - 1,253 € 15 Na sklade
Oceľ
10.0 mm
40.0 mm
  • z/zo 16
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M5 18.0 mm

10227527

Cenové rozpätie
1,316 € - 0,6725 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Dištančné konektory Sub-D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228128

Cenové rozpätie
1,1833 € - 0,8484 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    3.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M5 20.0 mm

10227541

Cenové rozpätie
1,7813 € - 0,9127 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Dištančné konektory Sub-D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228166

Cenové rozpätie
0,3769 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    3.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M5 18.0 mm

10227510

Cenové rozpätie
1,6156 € - 0,8216 €

Úroveň zásob
48 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Dištančné konektory Sub-D 5.0 mm M3 5.0 mm

10098387

Cenové rozpätie
0,3769 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    3.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 10.0 mm M6 70.0 mm

10227961

Cenové rozpätie
5,4407 € - 4,3774 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M6
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 13.0 mm M8 30.0 mm

10228050

Cenové rozpätie
6,8557 € - 4,4519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M8
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 13.0 mm M8 60.0 mm

10228081

Cenové rozpätie
7,5953 € - 5,3764 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M8
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 13.0 mm M8 70.0 mm

10228098

Cenové rozpätie
6,7418 € - 5,4333 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M8
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 13.0 mm

10227169

Cenové rozpätie
0,5817 € - 0,4209 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 13.0 mm M8 40.0 mm

10228074

Cenové rozpätie
7,4246 € - 4,8074 €

Úroveň zásob
160 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M8
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 13.0 mm M8 15.0 mm

10228012

Cenové rozpätie
6,173 € - 3,9968 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M8
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 10.0 mm M6 90.0 mm

10228005

Cenové rozpätie
6,7388 € - 5,3993 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M6
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 10.0 mm M6 15.0 mm

10227770

Cenové rozpätie
1,45 € - 0,8202 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M6
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 7.0 mm M4 70.0 mm

10227428

Cenové rozpätie
3,7976 € - 1,9913 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M5 60.0 mm

10227688

Cenové rozpätie
3,5627 € - 1,878 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom 5.0 mm M3 50.0 mm

10097878

Cenové rozpätie
1,4934 € - 0,7581 €

Úroveň zásob
260 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    50.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M5 45.0 mm

10227640

Cenové rozpätie
3,9256 € - 1,7779 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom 5.0 mm M3 40.0 mm

10227237

Cenové rozpätie
1,253 € - 0,6386 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm