Menu Hľadať

Rozpierky PCB - šesťhranné / bez zápichu

Na sklade

These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
320 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál Dĺžka závitu Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,3712 € - 0,3712 € 5480 Na sklade
Oceľ
6.0 mm
M3
5.0 mm
0,9915 € - 1,0906 € 106 Na sklade
Oceľ
10.0 mm
M3
40.0 mm
0,5219 € - 0,5219 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
8.0 mm
M3
11.0 mm
1,9471 € - 4,0888 € 6350 Na sklade
Mosadz
10.0 mm
M4
50.0 mm
0,5233 € - 1,099 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
8.0 mm
M3
10.0 mm
0,512 € - 1,0752 € 3445 Na sklade
Mosadz
8.0 mm
M3
15.0 mm
3,466 € - 3,466 € 34 Na sklade
Mosadz
10.0 mm
M5
40.0 mm
0,5688 € - 0,5688 € 4900 Na sklade
Mosadz
12.0 mm
#4-40
5.0 mm
0,5703 € - 0,5703 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
8.0 mm
M3
14.0 mm
0,9624 € - 2,0212 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
8.0 mm
M4
20.0 mm
1,6498 € - 3,4648 € 10318 Na sklade
Mosadz
6.0 mm
M3
40.0 mm
0,8562 € - 1,7981 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
10.0 mm
M3
35.0 mm
1,3498 € - 1,3498 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
10.0 mm
M3
45.0 mm
1,8632 € - 1,8632 € 11213 Na sklade
Mosadz
10.0 mm
M4
45.0 mm
1,2414 € - 1,2414 € 9720 Na sklade
Mosadz
8.0 mm
M5
10.0 mm
1,2815 € - 2,6912 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
10.0 mm
M3
50.0 mm
0,5475 € - 1,1499 € 7340 Na sklade
Mosadz
6.0 mm
M3
12.0 mm
0,6443 € - 1,353 € 90 Na sklade
Mosadz
6.0 mm
M3
18.0 mm
0,7737 € - 0,7737 € 3300 Na sklade
Mosadz
6.0 mm
M2.5
30.0 mm
0,4239 € - 0,4239 € 58 Na sklade
Mosadz
8.0 mm
M3
5.0 mm
  • z/zo 16
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm 5.0 mm Oceľ

20125035

Cenové rozpätie
0,3712 € - 0,3712 €

Úroveň zásob
5480 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm 40.0 mm Oceľ

20124830

Cenové rozpätie
1,0906 € - 0,9915 €

Úroveň zásob
106 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 11.0 mm Mosadz

20124724

Cenové rozpätie
0,5219 € - 0,5219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M4 50.0 mm Mosadz

20124915

Cenové rozpätie
4,0888 € - 1,9471 €

Úroveň zásob
6350 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 10.0 mm Mosadz

20124717

Cenové rozpätie
1,099 € - 0,5233 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 15.0 mm Mosadz

20124755

Cenové rozpätie
1,0752 € - 0,512 €

Úroveň zásob
3445 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M5 40.0 mm Mosadz

20124960

Cenové rozpätie
3,466 € - 3,466 €

Úroveň zásob
34 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom #4-40 5.0 mm Mosadz

20125110

Cenové rozpätie
0,5688 € - 0,5688 €

Úroveň zásob
4900 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #4-40
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 14.0 mm Mosadz

20124748

Cenové rozpätie
0,5703 € - 0,5703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M4 20.0 mm Mosadz

20124878

Cenové rozpätie
2,0212 € - 0,9624 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 40.0 mm Mosadz

20124847

Cenové rozpätie
3,4648 € - 1,6498 €

Úroveň zásob
10318 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 35.0 mm Mosadz

20124823

Cenové rozpätie
1,7981 € - 0,8562 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 45.0 mm Mosadz

20124854

Cenové rozpätie
1,3498 € - 1,3498 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M4 45.0 mm Mosadz

20124908

Cenové rozpätie
1,8632 € - 1,8632 €

Úroveň zásob
11213 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M5 10.0 mm Mosadz

20124939

Cenové rozpätie
1,2414 € - 1,2414 €

Úroveň zásob
9720 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 50.0 mm Mosadz

20124861

Cenové rozpätie
2,6912 € - 1,2815 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 12.0 mm Mosadz

20124731

Cenové rozpätie
1,1499 € - 0,5475 €

Úroveň zásob
7340 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 18.0 mm Mosadz

20124793

Cenové rozpätie
1,353 € - 0,6443 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M2.5 30.0 mm Mosadz

20124687

Cenové rozpätie
0,7737 € - 0,7737 €

Úroveň zásob
3300 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 5.0 mm Mosadz

20124694

Cenové rozpätie
0,4239 € - 0,4239 €

Úroveň zásob
58 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm