These push spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. They come in three types: flanged base, cupped base or spring body.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Výška hlavy s blokovacím systémom | Priemer otvoru | Hrúbka steny | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1411 € - 0,1567 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1325 € - 0,1473 € | 1000 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1423 € - 0,1581 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1631 € - 0,1813 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1527 € - 0,1697 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.209 in
5.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2135 € - 0,2372 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1382 € - 0,1536 € | 528 Na sklade |
0.209 in
5.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1314 € - 0,146 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1482 € - 0,1647 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1499 € - 0,1665 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.209 in
5.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1511 € - 0,1679 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.209 in
5.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2517 € - 0,3114 € | 3000 Na sklade |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1442 € - 0,1602 € | 32000 Na sklade |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1343 € - 0,165 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,123 € - 0,1366 € | 9713 Na sklade |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2048 € - 0,246 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,151 € - 0,1677 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1612 € - 0,1791 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1343 € - 0,165 € | 11000 Na sklade |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1171 € - 0,1301 € | 1000 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku