20064891
197201E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 - 99 | 6,0323 € |
100 + | 1,0499 € |
Overall Length | 37.5 mm |
---|---|
Overall Length | 1.476 in |
Overall Thickness | 1.5 mm |
Overall Thickness | 0.059 in |
Overall Width | 8.5 mm |
Overall Width | 0.335 in |
Pin Diameter | 6.0 mm |
Pin Diameter | 0.236 in |
Pin Length | 59.0 mm |
Pin Length | 2.323 in |
Body Material | Polyamide 30% Glass Fibre Reinforced |
Colour | Black |
Full Material | 30% Glass Fibre Reinforced Polyamide |
Hinge Type | Corner Hinge |
Price per piece incl VAT | 6.2214 GBP |
Mounting Orientation | Right & Left handed |
Number of Mounting Holes | 1 |
Pin Material | POM |
Removability | Removable |
Commodity Code | 3926909790 |
Standard | RoHs |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku