Kruhové tesniace svorky sú k dispozícii v profiloch s okrajmi a bez okrajov. Poskytuje najnovšie pokroky v oblasti detekcie a izolácie kontaminácie, čo pomáha znižovať straty výrobkov a zvyšovať produktivitu. Majú silné mechanické a tesniace vlastnosti. Majú modrú pečať na ľahkú identifikáciu.
Materiál: VMQ, FKM, EPDM Farba: Čierna, Modrá Skupina SR: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | ID | Typ/prevedenie krúžku | Farba | Materiál | OD | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,06 € - 25,212 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.898 in
48.2 mm
|
Bez záhybu
|
Modrá
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 14,8052 € - 24,7856 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.898 in
48.2 mm
|
Bez záhybu
|
Čierna
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 20,6319 € - 34,5399 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.382 in
60.5 mm
|
Bez záhybu
|
Modrá
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 22,988 € - 38,4843 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.882 in
73.2 mm
|
Bez záhybu
|
Čierna
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 25,0257 € - 41,8956 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.85 in
97.8 mm
|
Bez záhybu
|
Modrá
|
EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 24,166 € - 40,4565 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.882 in
73.2 mm
|
So záhybom
|
Čierna
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 16,0151 € - 26,8111 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.382 in
60.5 mm
|
So záhybom
|
Čierna
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 23,8158 € - 39,8701 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.882 in
73.2 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 8,7558 € - 8,7558 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.898 in
22.8 mm
|
Bez záhybu
|
Čierna
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 26,9996 € - 45,2004 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.85 in
97.8 mm
|
So záhybom
|
Čierna
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 15,5694 € - 26,0648 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.898 in
48.2 mm
|
So záhybom
|
Čierna
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 22,6696 € - 37,9512 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.882 in
73.2 mm
|
Bez záhybu
|
Modrá
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 24,4207 € - 40,8828 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.882 in
73.2 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 11,9397 € - 19,9884 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.409 in
35.8 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 11,2073 € - 11,2073 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.409 in
35.8 mm
|
Bez záhybu
|
Čierna
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 15,4739 € - 25,9049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.382 in
60.5 mm
|
Bez záhybu
|
Modrá
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 21,7144 € - 36,3522 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.382 in
60.5 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 8,9149 € - 8,9149 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.898 in
22.8 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 9,1696 € - 9,1696 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.898 in
22.8 mm
|
So záhybom
|
Čierna
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 42,0278 € - 70,359 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.85 in
97.8 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku