Menu Hľadať

Ring Seal Clamps

Vo výrobe

Kruhové tesniace svorky sú k dispozícii v profiloch s okrajmi a bez okrajov. Poskytuje najnovšie pokroky v oblasti detekcie a izolácie kontaminácie, čo pomáha znižovať straty výrobkov a zvyšovať produktivitu. Majú silné mechanické a tesniace vlastnosti. Majú modrú pečať na ľahkú identifikáciu.

  • Guferá s vrchným a spodným prstencom sú najnovším pokrokom v detekcii a zadržiavaní kontaminácie, čím pomáhajú znižovať straty produktu a zvyšovať produktivitu. Ideálne pre potravinársky a farmaceutický priemysel.
  • 2 až 3-milimetrové čiastočky možno ľahko identifikovať pomocou zabudovaného kovu, ktorý sa využíva na detekciu produktov, kontaminovaných výrobnými linkami.
  • FDA vyhovujúce.
Materiál: VMQ, FKM, EPDM Farba: Čierna, Modrá Skupina SR: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
36 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť ID Typ/prevedenie krúžku Farba Materiál OD Kúpiť
23,8158 € - 39,8701 € Požiadajte o dodací termin tu
73.2 mm
So záhybom
Modrá
FKM
91.0 mm
15,06 € - 25,212 € Požiadajte o dodací termin tu
48.2 mm
Bez záhybu
Modrá
EPDM
64.0 mm
42,0278 € - 70,359 € Požiadajte o dodací termin tu
97.8 mm
So záhybom
Modrá
FKM
119.0 mm
14,8052 € - 24,7856 € Požiadajte o dodací termin tu
48.2 mm
Bez záhybu
Čierna
VMQ
64.0 mm
20,6319 € - 34,5399 € Požiadajte o dodací termin tu
60.5 mm
Bez záhybu
Modrá
FKM
77.5 mm
21,7144 € - 36,3522 € Požiadajte o dodací termin tu
60.5 mm
So záhybom
Modrá
FKM
77.5 mm
16,2699 € - 27,2375 € Požiadajte o dodací termin tu
60.5 mm
So záhybom
Modrá
EPDM
77.5 mm
22,6696 € - 37,9512 € Požiadajte o dodací termin tu
73.2 mm
Bez záhybu
Modrá
FKM
91.0 mm
15,7604 € - 15,7604 € Požiadajte o dodací termin tu
35.5 mm
Bez záhybu
Modrá
FKM
50.5 mm
16,5564 € - 27,7172 € Požiadajte o dodací termin tu
35.8 mm
So záhybom
Modrá
FKM
50.5 mm
26,9996 € - 45,2004 € Požiadajte o dodací termin tu
97.8 mm
So záhybom
Čierna
VMQ
119.0 mm
26,2356 € - 43,9211 € Požiadajte o dodací termin tu
97.8 mm
So záhybom
Modrá
EPDM
119.0 mm
22,988 € - 38,4843 € Požiadajte o dodací termin tu
73.2 mm
Bez záhybu
Čierna
VMQ
91.0 mm
25,0257 € - 41,8956 € Požiadajte o dodací termin tu
97.8 mm
Bez záhybu
Modrá
EPDM
119.0 mm
24,166 € - 40,4565 € Požiadajte o dodací termin tu
73.2 mm
So záhybom
Čierna
VMQ
91.0 mm
13,9138 € - 23,2931 € Požiadajte o dodací termin tu
22.8 mm
So záhybom
Modrá
FKM
50.5 mm
11,9397 € - 19,9884 € Požiadajte o dodací termin tu
35.8 mm
So záhybom
Modrá
EPDM
50.5 mm
8,9149 € - 8,9149 € Požiadajte o dodací termin tu
22.8 mm
So záhybom
Modrá
EPDM
50.5 mm
9,1696 € - 9,1696 € Požiadajte o dodací termin tu
22.8 mm
So záhybom
Čierna
VMQ
50.5 mm
8,7558 € - 8,7558 € Požiadajte o dodací termin tu
22.8 mm
Bez záhybu
Čierna
VMQ
50.5 mm
  • z/zo 2
Prstencová tesniaca svorka 73.2 mm 91.0 mm FKM Modrá

10569030

Cenové rozpätie
39,8701 € - 23,8158 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    FKM
Prstencová tesniaca svorka 48.2 mm 64.0 mm EPDM Modrá

10568705

Cenové rozpätie
25,212 € - 15,06 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    EPDM
Prstencová tesniaca svorka 97.8 mm 119.0 mm FKM Modrá

10569191

Cenové rozpätie
70,359 € - 42,0278 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    FKM
Prstencová tesniaca svorka 48.2 mm 64.0 mm VMQ Čierna

10568743

Cenové rozpätie
24,7856 € - 14,8052 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    VMQ
Prstencová tesniaca svorka 60.5 mm 77.5 mm FKM Modrá

10568873

Cenové rozpätie
34,5399 € - 20,6319 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    FKM
Prstencová tesniaca svorka 60.5 mm 77.5 mm FKM Modrá

10568880

Cenové rozpätie
36,3522 € - 21,7144 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    FKM
Prstencová tesniaca svorka 60.5 mm 77.5 mm EPDM Modrá

10568866

Cenové rozpätie
27,2375 € - 16,2699 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    EPDM
Prstencová tesniaca svorka 73.2 mm 91.0 mm FKM Modrá

10569023

Cenové rozpätie
37,9512 € - 22,6696 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    FKM
Prstencová tesniaca svorka 35.5 mm 50.5 mm FKM Modrá

10568545

Cenové rozpätie
15,7604 € - 15,7604 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    35.5 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    FKM
Prstencová tesniaca svorka 35.8 mm 50.5 mm FKM Modrá

10568552

Cenové rozpätie
27,7172 € - 16,5564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    FKM
Prstencová tesniaca svorka 97.8 mm 119.0 mm VMQ Čierna

10569214

Cenové rozpätie
45,2004 € - 26,9996 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    VMQ
Prstencová tesniaca svorka 97.8 mm 119.0 mm EPDM Modrá

10569177

Cenové rozpätie
43,9211 € - 26,2356 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    EPDM
Prstencová tesniaca svorka 73.2 mm 91.0 mm VMQ Čierna

10569047

Cenové rozpätie
38,4843 € - 22,988 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    VMQ
Prstencová tesniaca svorka 97.8 mm 119.0 mm EPDM Modrá

10569160

Cenové rozpätie
41,8956 € - 25,0257 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    EPDM
Prstencová tesniaca svorka 73.2 mm 91.0 mm VMQ Čierna

10569054

Cenové rozpätie
40,4565 € - 24,166 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    VMQ
Prstencová tesniaca svorka 22.8 mm 50.5 mm FKM Modrá

10568408

Cenové rozpätie
23,2931 € - 13,9138 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    FKM
Prstencová tesniaca svorka 35.8 mm 50.5 mm EPDM Modrá

10568538

Cenové rozpätie
19,9884 € - 11,9397 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    EPDM
Prstencová tesniaca svorka 22.8 mm 50.5 mm EPDM Modrá

10568385

Cenové rozpätie
8,9149 € - 8,9149 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    EPDM
Prstencová tesniaca svorka 22.8 mm 50.5 mm VMQ Čierna

10568422

Cenové rozpätie
9,1696 € - 9,1696 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    VMQ
Prstencová tesniaca svorka 22.8 mm 50.5 mm VMQ Čierna

10568415

Cenové rozpätie
8,7558 € - 8,7558 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    VMQ