Kryty potrubia sú lacný ochranný kryt s vysoko kvalitným povrchom, ktorý je ideálny pre rúry a potrubia. Tieto zatlačacie uzávery sú navrhnuté tak, aby zabránili kontaminantom, ako sú špina, vlhkosť a korózia počas skladovania, prepravy a výrobných procesov. Jednoducho sa nasadzujú a môžu byť odstránené buď automatizovaným zariadením, alebo ručne.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTXTPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dimensiunea nominală a conductei | H | d | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,89 € - 2,94 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 2,34 € - 2,60 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.996 in
50.7 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 2,34 € - 3,64 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8"
|
1.756 in
44.6 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 0,324 € - 0,504 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | 150 Na sklade |
|
|
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4"
|
1.587 in
40.3 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,747 € - 0,83 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,747 € - 0,83 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 0,99 € - 1,54 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 1,62 € - 2,52 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6"
|
1.559 in
39.6 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 0,0855 € - 0,095 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1296 € - 0,2016 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,3789 € - 0,5894 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 3/4"
|
|
|
||
| 0,0855 € - 0,133 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3"
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 4,014 € - 6,244 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.587 in
40.3 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 8,10 € - 9,00 € | Požiadajte o dodací termin tu |
16"
|
2.492 in
63.3 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 0,261 € - 0,29 € | Požiadajte o dodací termin tu |