Kryty potrubia sú lacný ochranný kryt s vysoko kvalitným povrchom, ktorý je ideálny pre rúry a potrubia. Tieto zatlačacie uzávery sú navrhnuté tak, aby zabránili kontaminantom, ako sú špina, vlhkosť a korózia počas skladovania, prepravy a výrobných procesov. Jednoducho sa nasadzujú a môžu byť odstránené buď automatizovaným zariadením, alebo ručne.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTXTPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dimensiunea nominală a conductei | H | d | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0315 € - 0,049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,0495 € - 0,077 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,0567 € - 0,0882 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.425 in
36.2 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,99 € - 1,10 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 1,08 € - 1,20 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 1,62 € - 1,80 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,1296 € - 0,2016 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 1/4"
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
||
| 0,153 € - 0,17 € | 500 Na sklade |
|
1.161 in
29.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,1296 € - 0,2016 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,153 € - 0,17 € | 9990 Na sklade |
|
|
|
||
| 0,324 € - 0,504 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | 300 Na sklade |
|
1.402 in
35.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,0315 € - 0,049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,0495 € - 0,077 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0495 € - 0,077 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,0567 € - 0,0882 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,0585 € - 0,091 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,063 € - 0,098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku