Menu Hľadať

Rebrované koncové zátky PCR

Na sklade

Rebrované koncovky rúrok sú určené na bezpečné utesnenie koncov rúr a rúrok. S funkčným dizajnom na zasunutie je ich zástrčka vybavená vnútornými rebrami, ktoré zabezpečujú silné trenie proti vnútornému priemeru pripojenej rúry. Týmto sa účinne zabraňuje vstupu nečistôt.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRILUPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
46 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dimensiunea nominală a conductei D H Priemer rúrky Kúpiť
0,8126 € - 0,9029 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
0,0671 € - 0,1045 € Požiadajte o dodací termin tu
17.7 mm
20.0 mm
18.0 mm
0,0869 € - 0,1352 € Požiadajte o dodací termin tu
3/4"
31.4 mm
0,0878 € - 0,1367 € Požiadajte o dodací termin tu
31.4 mm
0,1467 € - 0,2282 € Požiadajte o dodací termin tu
30.8 mm
0,369 € - 0,5741 € Požiadajte o dodací termin tu
2"
59.7 mm
30.0 mm
60.3 mm
  • z/zo 3
Rebrované zátky 193.7 mm LDPE - PCR Zelená

20749705

Cenové rozpätie
0,9029 € - 0,8126 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    40.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rebrované zátky 18.0 mm LDPE - PCR Zelená

20749323

Cenové rozpätie
0,1045 € - 0,0671 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Priemer rúrky
    18.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Rebrované zátky 26.9 mm-26 mm LDPE - PCR Zelená

20749378

Cenové rozpätie
0,1352 € - 0,0869 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    31.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    3/4"
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rebrované zátky 28.0 mm-28.5 mm LDPE - PCR Zelená

20749385

Cenové rozpätie
0,1367 € - 0,0878 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    31.4 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rebrované zátky 38.0 mm LDPE - PCR Zelená

20749422

Cenové rozpätie
0,2282 € - 0,1467 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    30.8 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rebrované zátky 60.3 mm LDPE - PCR Zelená

20749484

Cenové rozpätie
0,5741 € - 0,369 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    59.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Priemer rúrky
    60.3 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    2"
  • Farba
    Zelená