10434857
464189
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 0,7278 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Board Thickness | 16.0 mm |
---|---|
Compatible Board Thickness | 0.63 in |
Hole Diameter | 20.5 mm |
Hole Diameter | 0.807 in |
Length Under Head | 12.5 mm |
Length Under Head | 0.492 in |
Outside Diameter | 20.5 mm |
Outside Diameter | 0.807 in |
Overall Height | 12.5 mm |
Overall Height | 0.492 in |
Screw Diameter | 13.7 mm |
Screw Diameter | 0.539 in |
Thread Length | 16.0 mm |
Thread Length | 0.63 in |
Screw Depth | 8.0 mm |
Screw Depth | 0.315 in |
Full Material | Zinc Alloy |
Material | Zinc Alloy |
Colour | Natural |
Finish | Nickel Plated |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku