Menu Hľadať

Púzdra Snub

Na sklade

Snub Bushings open to accept cables, wires and tubing. Once installed into a panel hole, the bushing firmly closes.

The durable material provides insulation and slight strain relief, while helping to protect the housed wires and cables from raw edges.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black
  • UL94 V2 Flame Rated

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Približný priemer káblového držiaka Kompatibilný priemer otvoru Celkový priemer Maximálna hrúbka panela Kúpiť
0,2817 € - 0,2817 € 2000 Na sklade
3.2 mm
12.7 mm
14.2 mm
6.4 mm
0,3557 € - 0,3557 € Požiadajte o dodací termin tu
11.4 mm
3.2 mm
0,3557 € - 0,3557 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
3.2 mm
0,262 € - 0,262 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
11.1 mm
11.5 mm
3.2 mm
0,262 € - 0,262 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
9.5 mm
11.7 mm
3.2 mm
0,3557 € - 0,3557 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
3.2 mm
Puzdro Snub Čierna 12.7 mm (HD)

10262061

Cenové rozpätie
0,2817 € - 0,2817 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Približný priemer káblového držiaka
    3.2 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    12.7 mm
  • Celkový priemer
    14.2 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    6.4 mm
Puzdro Snub Čierna (HD)

10170168

Cenové rozpätie
0,3557 € - 0,3557 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    11.4 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celková výška
    12.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Puzdro Snub Čierna (HD)

10170182

Cenové rozpätie
0,3557 € - 0,3557 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celková výška
    12.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Puzdro Snub Čierna 11.1 mm (HD)

10262054

Cenové rozpätie
0,262 € - 0,262 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Približný priemer káblového držiaka
    4.8 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    11.1 mm
  • Celkový priemer
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
Puzdro Snub Čierna 9.5 mm (HD)

10262047

Cenové rozpätie
0,262 € - 0,262 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Približný priemer káblového držiaka
    3.2 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    9.5 mm
  • Celkový priemer
    11.7 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
Puzdro Snub Čierna (HD)

10170175

Cenové rozpätie
0,3557 € - 0,3557 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    14.0 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celková výška
    12.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid