Menu Hľadať

Pružné krytky potrubia

Na sklade

Pružné kryty potrubia chránia konce potrubia so závitom. Flexibilný dizajn, ktorý sa jednoducho inštaluje. Odolnosť voči prepichnutiu, prachu a vlhkosti. Zvyčajne sa používa v automobiloch, systémoch HVAC a na stavebných zariadeniach.Chránia závitové konce potrubia.Ideálne na použitie pri nastavovaní trubiek a potrubia.Majú vynikajúcu pevnosť a sú odolné proti prepichnutiu. Materiál: Polyetylén Farba: Žltá, Biela Skupina SR: SR1388

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
204 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d h Plný materiál Kúpiť
320,2776 € - 320,2776 € Požiadajte o dodací termin tu
1270.0 mm
200.0 mm
Pružný polyetylén
5,0976 € - 10,705 € Požiadajte o dodací termin tu
160.0 mm
47.0 mm
Pružný polyetylén
9,5741 € - 9,7812 € Požiadajte o dodací termin tu
193.7 mm
40.0 mm
Pružný polyetylén
1,0259 € - 2,2447 € 166 Na sklade
105.0 mm
43.0 mm
Polyetylén LD
28,2921 € - 28,8815 € Požiadajte o dodací termin tu
392.0 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
7,9492 € - 7,9492 € Požiadajte o dodací termin tu
165.1 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
7,4531 € - 9,0887 € 190 Na sklade
100.0 mm
46.0 mm
Pružný polyetylén
6,0165 € - 7,2966 € Požiadajte o dodací termin tu
114.3 mm
50.0 mm
Pružný polyetylén
24,0803 € - 24,0803 € Požiadajte o dodací termin tu
200.0 mm
50.0 mm
Pružný polyetylén
22,0463 € - 27,053 € Požiadajte o dodací termin tu
210.0 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
22,3735 € - 27,4513 € 110 Na sklade
219.1 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
21,008 € - 25,6875 € 5 Na sklade
244.5 mm
55.0 mm
Pružný polyetylén
26,4699 € - 32,401 € Požiadajte o dodací termin tu
267.0 mm
60.0 mm
Pružný polyetylén
27,181 € - 33,3397 € 3 Na sklade
285.0 mm
65.0 mm
Pružný polyetylén
28,3473 € - 34,7905 € 7 Na sklade
311.0 mm
70.0 mm
Pružný polyetylén
30,8933 € - 37,7489 € Požiadajte o dodací termin tu
323.9 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
13,0145 € - 15,9302 € Požiadajte o dodací termin tu
165.1 mm
40.0 mm
Pružný polyetylén
14,707 € - 18,0496 € Požiadajte o dodací termin tu
171.0 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
27,89 € - 30,679 € 100 Na sklade
235.0 mm
55.0 mm
Pružný polyetylén
26,3703 € - 32,2587 € 43 Na sklade
260.0 mm
60.0 mm
Pružný polyetylén
  • z/zo 11
Pružná krytka 1270.0 mm (ID) 200.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10247099

Cenové rozpätie
320,2776 € - 320,2776 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    1270.0 mm
  • h
    200.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 160.0 mm (ID) 47.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10242216

Cenové rozpätie
10,705 € - 5,0976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    160.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 193.7 mm (ID) 40.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10242193

Cenové rozpätie
9,7812 € - 9,5741 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    193.7 mm
  • h
    40.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 105.0 mm (ID) 43.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10144107

Cenové rozpätie
2,2447 € - 1,0259 €

Úroveň zásob
166 Na sklade
Atribúty
  • d
    105.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 392.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10308318

Cenové rozpätie
28,8815 € - 28,2921 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    392.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 165.1 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10308516

Cenové rozpätie
7,9492 € - 7,9492 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    165.1 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 100.0 mm (ID) 46.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10237922

Cenové rozpätie
9,0887 € - 7,4531 €

Úroveň zásob
190 Na sklade
Atribúty
  • d
    100.0 mm
  • h
    46.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 114.3 mm (ID) 50.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10237977

Cenové rozpätie
7,2966 € - 6,0165 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    114.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 200.0 mm (ID) 50.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10230503

Cenové rozpätie
24,0803 € - 24,0803 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    200.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 210.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10240250

Cenové rozpätie
27,053 € - 22,0463 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    210.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 219.1 mm (ID) 100.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10240267

Cenové rozpätie
27,4513 € - 22,3735 €

Úroveň zásob
110 Na sklade
Atribúty
  • d
    219.1 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 244.5 mm (ID) 55.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10230701

Cenové rozpätie
25,6875 € - 21,008 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • d
    244.5 mm
  • h
    55.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 267.0 mm (ID) 60.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238134

Cenové rozpätie
32,401 € - 26,4699 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    267.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 285.0 mm (ID) 65.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238158

Cenové rozpätie
33,3397 € - 27,181 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • d
    285.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 311.0 mm (ID) 70.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238196

Cenové rozpätie
34,7905 € - 28,3473 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • d
    311.0 mm
  • h
    70.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 323.9 mm (ID) 100.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10240304

Cenové rozpätie
37,7489 € - 30,8933 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    323.9 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 165.1 mm (ID) 40.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10241585

Cenové rozpätie
15,9302 € - 13,0145 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    165.1 mm
  • h
    40.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 171.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10241318

Cenové rozpätie
18,0496 € - 14,707 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    171.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 235.0 mm (ID) 55.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238103

Cenové rozpätie
30,679 € - 27,89 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d
    235.0 mm
  • h
    55.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná krytka 260.0 mm (ID) 60.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10242087

Cenové rozpätie
32,2587 € - 26,3703 €

Úroveň zásob
43 Na sklade
Atribúty
  • d
    260.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790