Pružné kryty potrubia chránia konce potrubia so závitom. Flexibilný dizajn, ktorý sa jednoducho inštaluje. Odolnosť voči prepichnutiu, prachu a vlhkosti. Zvyčajne sa používa v automobiloch, systémoch HVAC a na stavebných zariadeniach.Chránia závitové konce potrubia.Ideálne na použitie pri nastavovaní trubiek a potrubia.Majú vynikajúcu pevnosť a sú odolné proti prepichnutiu. Materiál: Polyetylén Farba: Žltá, Biela Skupina SR: SR1388
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | h | Plný materiál | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,4962 € - 36,4962 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.323 in
440.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 30,9844 € - 31,6056 € | Požiadajte o dodací termin tu |
16 in
406.4 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 0,5081 € - 1,0671 € | 8390 Na sklade |
4.24 in
107.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyetylén LD
|
||
| 50,2918 € - 51,3113 € | Požiadajte o dodací termin tu |
19.882 in
505.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 3,1064 € - 3,1701 € | 2 Na sklade |
2.339 in
59.4 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 251,6819 € - 251,6819 € | Požiadajte o dodací termin tu |
45.984 in
1168.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 152,7232 € - 152,7232 € | Požiadajte o dodací termin tu |
30.441 in
773.2 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 9,5741 € - 9,7812 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.626 in
193.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 2,74 € - 2,8037 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.484 in
37.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 62,1917 € - 63,4502 € | 27 Na sklade |
21.654 in
550.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 52,9362 € - 54,0194 € | Požiadajte o dodací termin tu |
20 in
508.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 5,2616 € - 5,3786 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 in
88.9 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 26,6831 € - 27,2248 € | 25 Na sklade |
14.882 in
378.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 247,2693 € - 247,2693 € | Požiadajte o dodací termin tu |
45.276 in
1150.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 28,2921 € - 28,8815 € | Požiadajte o dodací termin tu |
15.433 in
392.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 7,9492 € - 7,9492 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.5 in
165.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 7,4531 € - 9,0887 € | 190 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 3,9541 € - 4,7222 € | 54 Na sklade |
4.642 in
117.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 26,0431 € - 31,8605 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.843 in
250.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 15,3898 € - 18,8887 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.087 in
180.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku