Menu Hľadať

Pružné krytky potrubia

Na sklade

Pružné kryty potrubia chránia konce potrubia so závitom. Flexibilný dizajn, ktorý sa jednoducho inštaluje. Odolnosť voči prepichnutiu, prachu a vlhkosti. Zvyčajne sa používa v automobiloch, systémoch HVAC a na stavebných zariadeniach.Chránia závitové konce potrubia.Ideálne na použitie pri nastavovaní trubiek a potrubia.Majú vynikajúcu pevnosť a sú odolné proti prepichnutiu. Materiál: Polyetylén Farba: Žltá, Biela Skupina SR: SR1388

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
204 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d h Plný materiál Kúpiť
36,4962 € - 36,4962 € Požiadajte o dodací termin tu
440.0 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
30,9844 € - 31,6056 € Požiadajte o dodací termin tu
406.4 mm
85.0 mm
Pružný polyetylén
0,5081 € - 1,0671 € 8490 Na sklade
107.7 mm
45.0 mm
Polyetylén LD
50,2918 € - 51,3113 € Požiadajte o dodací termin tu
505.0 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
3,1064 € - 3,1701 € Požiadajte o dodací termin tu
59.4 mm
52.0 mm
Pružný polyetylén
251,6819 € - 251,6819 € Požiadajte o dodací termin tu
1168.0 mm
185.0 mm
Pružný polyetylén
152,7232 € - 152,7232 € Požiadajte o dodací termin tu
773.2 mm
350.0 mm
Pružný polyetylén
9,5741 € - 9,7812 € Požiadajte o dodací termin tu
193.7 mm
40.0 mm
Pružný polyetylén
2,74 € - 2,8037 € Požiadajte o dodací termin tu
37.7 mm
45.0 mm
Pružný polyetylén
62,1917 € - 63,4502 € 27 Na sklade
550.0 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
52,9362 € - 54,0194 € Požiadajte o dodací termin tu
508.0 mm
170.0 mm
Pružný polyetylén
5,2616 € - 5,3786 € Požiadajte o dodací termin tu
88.9 mm
60.0 mm
Pružný polyetylén
26,6831 € - 27,2248 € 25 Na sklade
378.0 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
247,2693 € - 247,2693 € Požiadajte o dodací termin tu
1150.0 mm
350.0 mm
Pružný polyetylén
28,2921 € - 28,8815 € Požiadajte o dodací termin tu
392.0 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
7,9492 € - 7,9492 € Požiadajte o dodací termin tu
165.1 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
7,4531 € - 9,0887 € 190 Na sklade
100.0 mm
46.0 mm
Pružný polyetylén
3,9541 € - 4,7222 € 54 Na sklade
117.9 mm
50.0 mm
Pružný polyetylén
26,0431 € - 31,8605 € Požiadajte o dodací termin tu
250.0 mm
60.0 mm
Pružný polyetylén
15,3898 € - 18,8887 € Požiadajte o dodací termin tu
180.0 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
  • z/zo 11
Pružná krytka 440.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10308448

Cenové rozpätie
36,4962 € - 36,4962 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    440.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 406.4 mm (ID) 85.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10230343

Cenové rozpätie
31,6056 € - 30,9844 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    406.4 mm
  • h
    85.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 107.7 mm (ID) 45.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10144114

Cenové rozpätie
1,0671 € - 0,5081 €

Úroveň zásob
8490 Na sklade
Atribúty
  • d
    107.7 mm
  • h
    45.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 505.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10307830

Cenové rozpätie
51,3113 € - 50,2918 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    505.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 59.4 mm (ID) 52.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10242841

Cenové rozpätie
3,1701 € - 3,1064 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    59.4 mm
  • h
    52.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 1168.0 mm (ID) 185.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10308363

Cenové rozpätie
251,6819 € - 251,6819 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    1168.0 mm
  • h
    185.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 773.2 mm (ID) 350.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10308530

Cenové rozpätie
152,7232 € - 152,7232 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    773.2 mm
  • h
    350.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 193.7 mm (ID) 40.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10242193

Cenové rozpätie
9,7812 € - 9,5741 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    193.7 mm
  • h
    40.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 37.7 mm (ID) 45.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10242865

Cenové rozpätie
2,8037 € - 2,74 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    37.7 mm
  • h
    45.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 550.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10308349

Cenové rozpätie
63,4502 € - 62,1917 €

Úroveň zásob
27 Na sklade
Atribúty
  • d
    550.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 508.0 mm (ID) 170.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10266397

Cenové rozpätie
54,0194 € - 52,9362 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    508.0 mm
  • h
    170.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 88.9 mm (ID) 60.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10308592

Cenové rozpätie
5,3786 € - 5,2616 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    88.9 mm
  • h
    60.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 378.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10308455

Cenové rozpätie
27,2248 € - 26,6831 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • d
    378.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 1150.0 mm (ID) 350.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10308332

Cenové rozpätie
247,2693 € - 247,2693 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    1150.0 mm
  • h
    350.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 392.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10308318

Cenové rozpätie
28,8815 € - 28,2921 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    392.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 165.1 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10308516

Cenové rozpätie
7,9492 € - 7,9492 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    165.1 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 100.0 mm (ID) 46.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10237922

Cenové rozpätie
9,0887 € - 7,4531 €

Úroveň zásob
190 Na sklade
Atribúty
  • d
    100.0 mm
  • h
    46.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 117.9 mm (ID) 50.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10242094

Cenové rozpätie
4,7222 € - 3,9541 €

Úroveň zásob
54 Na sklade
Atribúty
  • d
    117.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 250.0 mm (ID) 60.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238110

Cenové rozpätie
31,8605 € - 26,0431 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    250.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 180.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10242049

Cenové rozpätie
18,8887 € - 15,3898 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    180.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790